エレクトロニクス部品技術窓口
スライド式のブレーカ取付台。【特長】・ブレーカ取付台の高さ調整が可能です・ブレーカの取付けはブレーカに...
詳細を確認
ブレーカ取付台の寸法図

ブレーカ取付例
材質
・溶融亜鉛めっき鋼板
板厚
・BP32-255S、305S:スライド側/1.6mm、固定側/2.3mm
・BP32-2020S~3040S:スライド側・固定側/2.3mm
| 品名記号 | 寸法mm | 適用ブレーカ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| BP32-205S | 95 | 130 | 83 | 90 | 75 | 60~90 | 経済形50AF、60AF用 |
| BP32-255S | 95 | 130 | 83 | 90 | 75 | 83~143 | 経済形50AF、60AF用 |
| BP32-305S | 95 | 130 | 83 | 90 | 75 | 128~188 | 経済形50AF、60AF用 |
| BP32-2020S | 125 | 165 | 113 | 125 | 105 | 60~90 | 経済形225AF、250AF用 |
| BP32-2520S | 125 | 165 | 113 | 125 | 105 | 83~143 | 経済形225AF、250AF用 |
| BP32-3020S | 125 | 165 | 113 | 125 | 105 | 128~188 | 経済形225AF、250AF用 |
| BP32-2540S | 160 | 248 | 150 | 225 | 135 | 75~125 | 経済形400AF用 |
| BP32-3040S | 160 | 248 | 150 | 225 | 135 | 125~225 | 経済形400AF用 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,180円 ( 3,498円 ) | 3日目 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 3日目 |
3,180円 ( 3,498円 ) | 3日目 |
6,030円 ( 6,633円 ) | 3日目 |
3,310円 ( 3,641円 ) | 3日目 |
4,050円 ( 4,455円 ) | 3日目 |
6,640円 ( 7,304円 ) | 3日目 |
3,710円 ( 4,081円 ) | 3日目 |
スライド式のブレーカ取付台。
【特長】
・ブレーカ取付台の高さ調整が可能です
・ブレーカの取付けはブレーカに応じた取付穴を加工してご利用ください
【用途】
・ブレーカの設置に

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

未来工業
ミラックハンガー (薄型)
3.5通常価格(税別):122円~

未来工業
取付自在板 タテ長タイプ
5通常価格(税別):407円~

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

日東工業
TB IECレール(35mm幅)
2通常価格(税別):7,690円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

日東工業
RD73 レベルフット
0通常価格(税別):3,400円~

日東工業
RD732 レベルフット取付金具(FS用)
0通常価格(税別):3,280円