エレクトロニクス部品技術窓口
BP32/ブレーカ取付台【特長】・取付ねじ付・ご使用になられます保護板支持金具の高さに合わせて取付台お...
詳細を確認
BP32・ブレーカ取付台の製品イメージ
(単位:mm)

寸法図
| 1コ入 | 10コ入 | 寸法 mm | 適用ブレーカ | 保護板 支持金具 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名記号 | 品名記号 | A | B | C | D | E | ||
| BP32-165A-Z | BP32-165A | 130 | 74 | 29 | 111 | 25 | NE-A、 GE-A 50・60AF用 | 99mm用 |
| BP32-1610A-Z | BP32-1610A | 155 | 89 | 29 | 132 | 30 | NE-A、 GE-A 100・150AF用 | |
| BP32-1620A-Z | BP32-1620A | 160 | 104 | 29 | 126 | 35 | NE、 GE 225・250AF用 | |
| BP32-205A-Z | BP32-205A | 130 | 74 | 61 | 111 | 25 | NE-A、 GE-A 50・60AF用 | 131mm用 |
| BP32-2010A-Z | BP32-2010A | 155 | 89 | 61 | 132 | 30 | NE-A、 GE-A 100・150AF用 | |
| BP32-2020A-Z | BP32-2020A | 160 | 104 | 61 | 126 | 35 | NE、 GE 225・250AF用 | |
| BP32-255A-Z | BP32-255A | 130 | 74 | 111 | 111 | 25 | NE-A、 GE-A 50・60AF用 | 180mm用 |
| BP32-2510A-Z | BP32-2510A | 155 | 89 | 111 | 132 | 30 | NE-A、 GE-A 100・150AF用 | |
| BP32-2520A-Z | BP32-2520A | 160 | 104 | 111 | 126 | 35 | NE、 GE 225・250AF用 | |
| BP32-2040-Z | - | 248 | 160 | 32 | 194 | 44 | NE-A、 GE-A 400AF用 | 131mm用 |
| BP32-2540-Z | - | 248 | 160 | 82 | 194 | 44 | NE-A、 GE-A 400AF用 | 180mm用 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,780円 ( 9,658円 ) | 3日目 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 3日目 |
8,780円 ( 9,658円 ) | 3日目 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 3日目 |
9,660円 ( 10,626円 ) | 3日目 |
1,820円 ( 2,002円 ) | 3日目 |
8,780円 ( 9,658円 ) | 3日目 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 3日目 |
8,780円 ( 9,658円 ) | 3日目 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 3日目 |
2,730円 ( 3,003円 ) | 3日目 |
8,780円 ( 9,658円 ) | 3日目 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 3日目 |
8,780円 ( 9,658円 ) | 3日目 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 3日目 |
8,780円 ( 9,658円 ) | 3日目 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 3日目 |
2,510円 ( 2,761円 ) | 3日目 |
8,780円 ( 9,658円 ) | 3日目 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 3日目 |
BP32/ブレーカ取付台
【特長】
・取付ねじ付
・ご使用になられます保護板支持金具の高さに合わせて取付台およびバーホルダの寸法を選定してください。
・取付台・バーホルダを摘要の保護板支持金具の高さに合わせて小で使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。

ミスミ
絶縁支持台