エレクトロニクス部品技術窓口
EIA規格に対応した19型マウントブラケットBP23-U【特長】・蝶番式のため背面のメンテナンスが容易...
詳細を確認
BP23-U・19型マウントブラケットの製品イメージ
| 材質 | 鉄 |
|---|---|
| 板厚 | 2.3mm |
| 塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 品名記号 | 外形寸法(mm) | 取付可能ユニット | ||
|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ||
| BP23-102U | 500 | 89 | 100 | 2U |
| BP23-104U | 500 | 178 | 100 | 4U |
EIA規格に対応した19型マウントブラケットBP23-U
【特長】
・蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。
・パネル用レール(2)を使用してキャビネットに取付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)
・取付ねじ付
【用途】
・パッチパネルの取付けに使用ください。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
BP21 パネル用レール3RA・RAV・PD・D・RULキャビネット扉裏面用
0通常価格(税別):1,640円~

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

篠原電機
スイッチ用渡りバー
0通常価格(税別):8,630円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~