エレクトロニクス部品技術窓口
自立制御盤キャビネットシリーズ用の基台安定板【特長】・フラットなデザインです。・キャビネットの転倒防止...
詳細を確認
製品のイメージ

製品の使用例
(単位:mm)

寸法見本図
| 品名記号 | セット内容 | 寸法 mm | 適用キャビネット | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| BP16-35 | 安定板2枚、取付ねじ一式 | 600 | 200 | 480 | 自立キャビネット フカサ350用 |
| BP16-50 | 安定板2枚、取付ねじ一式 | 750 | 350 | 630 | 自立キャビネット フカサ500用 |
自立制御盤キャビネットシリーズ用の基台安定板
【特長】
・フラットなデザインです。
・キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
・粉体塗装
・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
・材質:鉄
・板厚:4.5mm

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
BP21 パネル用レール3RA・RAV・PD・D・RULキャビネット扉裏面用
0通常価格(税別):1,640円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

篠原電機
スイッチ用渡りバー
0通常価格(税別):8,630円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

未来工業
H・L・C形鋼用
0通常価格(税別):457円~

未来工業
ミラックハンガー
0通常価格(税別):77円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~