17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

BP16-LA L型固定金具

通常単価(税別)
3,8504,080
税込単価
4,2354,488
通常出荷日:3日目

キャビネットの上下に取付け可能の取付金具。【特長】・転倒防止補助用に。・キャビネットの天井及び基台に固...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

BP16-LA L型固定金具の仕様

BP16-12LAの外観・寸法

BP16-12LAの外観・寸法

BP16-LA L型固定金具の取付例

BP16-LA L型固定金具の取付例

製品仕様

  • BP16-12LA:アイボルトM12用
  • BP16-16LA:アイボルトM16用
  • 塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • 材質:鉄
  • 板厚:4.5mm
  • 屋外用キャビネットの屋根には、L型固定金具は取付けできません。
  • アイボルトの数が2個の機種には取付けできません。(BJ-A、E25、E35-57A・68A・79A・710A・712A・812A、E50-710A・712A・812Aは取付けできません。)

型番リスト

表示件数

寸法ヨコ

(mm)

寸法タテ

(mm)

摘要

RoHS?最小発注数量
14
36.5
アイボルトM12用
10
1個
18
40.5
アイボルトM16用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,080
( 4,488 )
3日目
3,850
( 4,235 )
3日目

詳細情報

基本情報

キャビネットの上下に取付け可能の取付金具。
【特長】
・転倒防止補助用に。
・キャビネットの天井及び基台に固定可能。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP16-LA L型固定金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP16-LA L型固定金具
BP24 盤用線止めバー
PA L型取付金具セット
BP66-K パイプ取付金具
BP24-T 線止め金具
BP25-S 保護板支持金具・スライド式
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格3,850-6,350 -8,2305,480 -2,410 -4,170 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類アングルバーアングルその他その他支持金具
材質アルミニウム鋳鉄
板厚(mm)4.516-1.6-
色彩又は表面処理ライトベージュ塗装(5Y7/1)溶融亜鉛メッキ-クリーム塗装クロメートめっき
パック入り数1セット10本20個6個-8個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング