エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN・RUL用)

通常単価(税別)
5,050
税込単価
5,555
通常出荷日:3日目

パッキン用のマスキングテープBP11-MT。【用途】・CL、CF、CNキャビネット塗替え塗装時のパッキ...

詳細を確認

型番:

BP11-23MT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BP11-23MTの仕様・寸法情報

寸法厚み・奥行き(mm)
23
摘要
CL/CF/CN/RULキャビネット用
特記
幅23mm×長さ100m
-
-

商品仕様

BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN・RUL用)の詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

  • ※ CL-U(C)、CF-U(C)、CN-U(C)の国際規格認証製品につきましては、お客様にて再塗装された場合、国際規格認証から外れますのでご注意ください。
品名記号長さm幅mm
BP11-23MT10023

使用上の注意

  • ※ 焼付塗装の際は、160℃以下/35分以下で使用してください。マスキングテープとパッキンを固着させる原因になります。
  • ※ 焼付塗装は一度限りとしてください。パッキンは柔らかくなり、防水防塵性能を低下させる原因になります。
  • ※ マスキングテープはパッキンにしっかりと密着させて貼り付けてください。マスキングテープとパッキンの隙間に塗料が入り込み、パッキン表面を傷める原因になります。
  • ※ マスキングテープを剥がす際は、製品を十分に冷ましてから行ってください。パッキン表面を傷める原因になります。
  • ※ 仕様等、お断りなしに変更する場合がありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数
型番
BP11-23MT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,050
( 5,555 )
3日目

詳細情報

基本情報

パッキン用のマスキングテープBP11-MT。
【用途】
・CL、CF、CNキャビネット塗替え塗装時のパッキンマスキング用として使用。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • CX-M・取付金具 画像

    日東工業

    CX-M・取付金具

    CX-Mタイプは、キャビネットの取付け、壁面への取付けにご利用ください。

  • EB形コントロールボックス 画像

    日東工業

    EB形コントロールボックス

    EBタイプは、高い防水・防塵性能の蝶番付小型ボックスです。水切構造。パッキンは、ポリウレタン発泡シールを使用しています。

  • KL KL形ターミナルボックス 画像

    日東工業

    KL KL形ターミナルボックス

    高い防塵・防水性能の小型キャビネットです。水切構造。パッキンは、ポリウレタン発泡シールを使用しています。基板取付ねじが付属します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN・RUL用)の型番BP11-23MTのページです。 型番BP11-23MTに関する仕様情報を記載しております。
BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN・RUL用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
テープ
5
満足度:5.0
他社のテープに比べて、貼りやすさと剥がしやすさが非常にいい商品だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN・RUL用)
BP11-F パッキン(防油形)
ゴムパッキン(ユニバーサル用)
高気密パッキン
THX-PA パッキン
ゴムパッキン(丸型露出ボックス用)
メーカー日東工業日東工業外山電気未来工業日東工業外山電気
通常価格5,0508,460379 -1,522 -1,640 -437 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目3日目1日目
寸法厚み・奥行き(mm)234.51.539.5191.5
摘要CL/CF/CN/RULキャビネット用-----
特記幅23mm×長さ100m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト