エレクトロニクス部品技術窓口
日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

構造図
(注)キャビネットの板厚tを引いた値が飛び出し寸法になります。
| ライトベージュ色 | クリーム色 | 定格電圧 V(単相) | 寸法mm | 最大風量 m3/min | 最大静圧 Pa | 定格消費電力 W | 使用温度 ℃ | 使用湿度 %RH | 騒音 dB(A) | 入力端子 | 取付ファン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名記号 | 品名記号 | φA | B | |||||||||
| WLP-17KL | WLP-17KLC | AC100 | 175 | 58 | 0.52/0.62 | 40/54 | 43/38 | -10~+60 | 95以下 | 約45/49 | リード線 (1m) | PF-155HL-M |
| WLP-17KL-2 | WLP-17KL-2C | AC200 | PF-155HL-2M | |||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,500円 ( 30,250円 ) | 3日目 |
27,500円 ( 30,250円 ) | 3日目 |
27,500円 ( 30,250円 ) | 3日目 |
27,500円 ( 30,250円 ) | 3日目 |
屋外キャビネットで使用可能な高IP換気扇付樹脂製ルーバー
【特長】
・屋外キャビネットの強制換気が可能です。
・盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
・フィルタは水洗いで再利用が可能です。
・定格周波数:50Hz/60Hz
・使用温度:-10~+60℃
・使用湿度:95%以下
・入力端子:リード線(1m)
・材質:PBT+PC樹脂製
・付属品:取扱説明書
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
LP ルーバー AES樹脂製
4.3通常価格(税別):3,120円~

ミスミ
丸型ルーバー(樹脂製)
3通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)
0通常価格(税別):5,187円~

河村電器産業
フィルターユニット FY
5通常価格(税別):2,667円~

ミスミ
角型ルーバー(樹脂製)
0通常価格(税別):3,360円~

ミスミ
スチール製ルーバー
5通常価格(税別):5,383円~

日東工業
RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12
3.5通常価格(税別):8,460円~

日東工業
SLP 角形ルーバー
5通常価格(税別):9,230円~

河村電器産業
丸型ルーバー LP
4通常価格(税別):1,085円~