エレクトロニクス部品技術窓口
PL用のステンレス製金具。【特長】・取付可能ポール径はφ60〜400(直径60~400mm)。【用途】...
詳細を確認
(単位:mm)

PLX-SCM20の外観

PLX-SCM40の外観

PL用ステンレスコン柱用金具の取付例
| 品名記号 | セット内容 | 寸法 mm | 適用機種 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A1 | ||||
| PLX-SCM20 | 金具2本取付ねじ | 200 | 130 | ヨコ幅200mm用 | 幅25mm以下のバンド用 |
| PLX-SCM30 | 300 | 230 | ヨコ幅300mm用 | ||
| PLX-SCM40 | 400 | 330 | ヨコ幅400mm用 | ||
| PLX-SCM50 | 500 | 430 | ヨコ幅500mm用 | ||
※ 取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセットWSTをご用命下さい。
PL用のステンレス製金具。
【特長】
・取付可能ポール径はφ60〜400(直径60~400mm)。
【用途】
・コンクリート柱、ポールへの取付け時に。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
端子台アクセサリ レール支え
3.5通常価格(税別):118円~

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

カメダデンキ
Uカナグ U型
4.8通常価格(税別):860円~

カメダデンキ
ミニカナグ スイッチ取付台 S-14
4.3通常価格(税別):350円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

篠原電機
アングルホルダー
0通常価格(税別):208円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

タカチ電機工業
外部取付足 ADL・CKシリーズ
4.8通常価格(税別):581円~

タカチ電機工業
キーリング CRシリーズ
4.7通常価格(税別):109円