エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・材質:鉄・板厚:3.0~6.0mm・表面処理:溶融亜鉛すず合金めっき【用途】・プラボックスの...
詳細を確認
PKM-5Aの外観・寸法

PKM-1取付例
(単位:mm)
| 品名記号 | セット内容 | 寸法 | 製品質量 kg | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|
| W | ||||
| PKM-1 | 金具2本 取付ねじ | 320 | 0.48 | P(OP・OPK)12-2525・16-254(B)(C)A |
| PKM-3A | 355 | 0.54 | P(OP・OPK)14-33・18-35(B)(C)A | |
| PKM-4S | 金具1本 取付ねじ | 450 | 0.33 | - |
| PKM-4 | 500 | 0.37 | - | |
| PKM-5A | 金具2本 取付ねじ | 465 | 0.66 | P(OP・OPK)16-44・18-43・20-45・20-46(B)(C)A |
| PKM-6A | 565 | 0.82 | P(OP・OPK)18-54・20-55(B)(C)A | |
| PKM-7 | 340 | 0.5 | - | |
| PKM-8 | 410 | 0.61 | P(OP・OPK)16-353(B)(C)A | |
| PKM-9 | 660 | 0.81 | P(OP・OPK)20-65(B)(C)A | |
| PKM-10 | 570 | 1.7 | P(OP)25-57BA | |
| PKM-11 | 870 | 2.6 | P(OP)25-86BA |
【特長】
・材質:鉄
・板厚:3.0~6.0mm
・表面処理:溶融亜鉛すず合金めっき
【用途】
・プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けに

ミスミ
絶縁支持台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

タカチ電機工業
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
0通常価格(税別):78円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

カメダデンキ
マルチアングル フラットバー F型
4.3通常価格(税別):1,368円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

KASUGA
主幹分岐バー 100A/200A
4通常価格(税別):12,111円~

タカチ電機工業
キーリング CRシリーズ
4.7通常価格(税別):109円

カメダデンキ
ミニカナグ 端子台取付カナグ S
4.6通常価格(税別):792円~

カメダデンキ
ミニカナグ スイッチ取付台 S-14
4.3通常価格(税別):350円~