17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

PCM コン柱用金具

通常単価(税別)
1,3104,820特別価格
税込単価
1,4415,302特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・セット内容:金具2本、取付ねじ・材質:鉄・板厚:3.0mm(PCM-0:2.3mm)・表面処...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

PCM-5Aの外観・寸法

PCM-5Aの外観・寸法

PCM-4取付例

PCM-4取付例

(単位:mm)

品名記号セット内容寸法製品質量
kg
摘要適用機種取付可能ポール径
W
PCM-0金具2本取付ねじ640.10幅20mm以下のバンド用P(OP)10-12(B)(C)Aφ40~φ400mm
PCM-1A1200.20幅20mm以下のバンド用P(OP・OPK)12-1525(B)(C)Aφ60~φ400mm
PCM-21400.24幅20mm以下のバンド用-φ60~φ400mm
PCM-32780.44幅20mm以下のバンド用-φ130~φ400mm
PCM-4S1700.29幅20mm以下のバンド用P(OP)10-22(B)(C)A
P(OP・OPK)14-23・16-235(B)(C)A
φ60~φ400mm
PCM-42000.35幅20mm以下のバンド用P(OP・OPK)12-2525(B)(C)A
P(OP・OPK)16-254(B)(C)A
φ130~φ400mm
PCM-5S3200.55幅20mm以下のバンド用-φ130~φ400mm
PCM-5A3700.59幅20mm以下のバンド用P(OP・OPK)16-44・18-43(B)(C)A
P(OP・OPK)20-45・20-46(B)(C)A
φ130~φ400mm
PCM-6A4700.73幅20mm以下のバンド用P(OP・OPK)18-54(B)(C)A
P(OP・OPK)20-55(B)(C)A
φ130~φ400mm
PCM-72500.41幅20mm以下のバンド用P(OP・OPK)14-33(B)(C)A
P(OP・OPK)18-35(B)(C)A
φ130~φ400mm
PCM-83150.51幅20mm以下のバンド用P(OP・OPK)16-353(B)(C)Aφ130~φ400mm
PCM-95700.93幅20mm以下のバンド用P(OP・OPK)20-65(B)(C)Aφ130~φ400mm
PCM-104501.0幅20mm以下のバンド用P(OP)25-57BAφ130~φ400mm
PCM-117501.5幅25mm以下のバンド用P(OP)25-86BAφ130~φ400mm

型番リスト

表示件数

寸法ヨコ

(mm)

摘要

RoHS?最小発注数量
64
巾20mm以下バンド用
10
1個
120
巾20mm以下バンド用
10
1個
140
巾20mm以下バンド用
10
1個
278
巾20mm以下バンド用
10
1個
200
巾20mm以下バンド用
10
1個
170
巾20mm以下バンド用
10
1個
370
巾20mm以下バンド用
10
1個
320
巾20mm以下バンド用
10
1個
470
巾20mm以下バンド用
10
1個
250
巾20mm以下バンド用
10
1個
315
巾20mm以下バンド用
10
1個
570
巾20mm以下バンド用
10
1個
450
巾25mm以下バンド用
10
1個
750
巾25mm以下バンド用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
3日目
1,640
( 1,804 )
3日目
1,930824
( 906 )
3日目
2,400
( 2,640 )
3日目
2,700
( 2,970 )
3日目
2,420
( 2,662 )
3日目
2,760
( 3,036 )
3日目
2,290
( 2,519 )
3日目
2,510
( 2,761 )
3日目
2,730
( 3,003 )
3日目
2,960
( 3,256 )
3日目
4,390
( 4,829 )
3日目
3,070
( 3,377 )
3日目
4,820
( 5,302 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セット内容:金具2本、取付ねじ
・材質:鉄
・板厚:3.0mm(PCM-0:2.3mm)
・表面処理:溶融亜鉛すず合金めっき
【用途】
・コンクリート柱にボックスを取付ける場合に

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCM コン柱用金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCM コン柱用金具
CM コン柱用金具
SCM ステンレスコン柱用金具 板厚(mm)3
PMC形ポール用金具
BP21 パネル用レール2(ボデー用)
RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格1,310-2,730 -5,590 -6,480 -4,390 -3,350
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他その他その他ポール用チャンネル・レール専用アクセサリ
材質ステンレス(SUS304)溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)3.0(PCM)-3ポール受け金具3.2/バンド1.2・1.624.5
セット内容金具2本、取付ねじ-金具2本、ゴムパッキン取付ねじポール受け金具各上下1組(2個入り)、バンド各上下1組(2個入り)、ねじ部品一式レール2本、パネル取付ねじ金具4個、取付ねじ
備考セット商品ですセット商品ですセット商品ですセット商品ですセット商品ですセット商品です

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング