17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

BP36 低圧サポータ ポリプロピレン【20個入り】

通常単価(税別)
5,15010,880
税込単価
5,66511,968
通常出荷日:3日目

盤内装用盤用パーツの低圧サポータ【特長】・600Vまで使用可能です。・取付ねじ付き【用途】・銅バー配線...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

低圧サポータの仕様

・配・分電盤内の銅バーの支持に。 ・600Vまでしか使用不可。
  • 配・分電盤内の銅バーの支持に。
  • 600Vまでしか使用不可。
・材質:  ポリプロピレン。 ・色彩: 黒。
  • 材質: ポリプロピレン。
  • 色彩: 黒。
納期
区分
品 名 記 号セット内 容寸 法 ㎜摘 要
A(φ)HD×深さE L
BP36-20M420コ入2020M4×6.5ナット・ナット
BP36-20M5M5×6.5
BP36-20M6M6×6.5
BP36-24M62524M6×7.5
BP36-25M625
BP36-30M83030M8×9.5
BP36-35M83535M8×11
BP36-50M84050
BP36-20BM52020M5×6.5M515ボルト・ナット
BP36-20BM6M6×6.5M6
BP36-24BM62524M6×7.5M615
BP36-25B1M625
BP36-25B2M66
BP36-30BM63030M6×7.5M615
BP36-30BM8M8×9.5M818
BP36-35BM83535M8×11
BP36-50BM84050

型番リスト

表示件数

寸法タテ

(mm)

寸法フカサ

(mm)

摘要

特記

RoHS?最小発注数量
20
M5X6.5
ボルト、ナット
ボルト寸=15mm
10
1パック

20個入り

20
M6X6.5
ボルト、ナット
ボルト寸=15mm
10
1パック

20個入り

20
M4X6.5
ナット、ナット
10
1パック

20個入り

20
M5X6.5
ナット、ナット
-
1パック

20個入り

20
M6X6.5
ナット、ナット
10
1パック

20個入り

24
M6X7.5
ボルト、ナット
ボルト寸=15mm
10
1パック

20個入り

24
M6X7.5
ナット、ナット
10
1パック

20個入り

25
M6X7.5
ボルト、ナット
ボルト寸=15mm
10
1パック

20個入り

25
M6X7.5
ボルト、ナット
ボルト寸=6mm
-
1パック

20個入り

25
M6X7.5
ナット、ナット
10
1パック

20個入り

30
M6X7.5
ボルト、ナット
ボルト寸=15mm
10
1パック

20個入り

30
M8X9.5
ボルト、ナット
ボルト寸=18mm
10
1パック

20個入り

30
M8X9.5
ナット、ナット
10
1パック

20個入り

35
M8X11
ボルト、ナット
ボルト寸=18mm
10
1パック

20個入り

35
M8X11
ナット、ナット
10
1パック

20個入り

50
M8X11
ボルト、ナット
ボルト寸=18mm
10
1パック

20個入り

50
M8X11
ナット、ナット
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,570
( 6,127 )
3日目
5,150
( 5,665 )
3日目
5,570
( 6,127 )
3日目
5,570
( 6,127 )
3日目
5,570
( 6,127 )
3日目
6,580
( 7,238 )
3日目
6,580
( 7,238 )
3日目
6,580
( 7,238 )
3日目
6,870
( 7,557 )
3日目
6,580
( 7,238 )
3日目
9,230
( 10,153 )
3日目
8,460
( 9,306 )
3日目
8,460
( 9,306 )
3日目
8,780
( 9,658 )
3日目
8,780
( 9,658 )
3日目
10,880
( 11,968 )
3日目
10,000
( 11,000 )
3日目

詳細情報

基本情報

盤内装用盤用パーツの低圧サポータ
【特長】
・600Vまで使用可能です。
・取付ねじ付き
【用途】
・銅バー配線の絶縁サポートとしてご利用ください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP36 低圧サポータ ポリプロピレンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP36 低圧サポータ ポリプロピレン
絶縁支持物 母線サポータ
分岐母線支持台(低圧用)
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
三段式支持台(低圧用)
バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台)
メーカー日東工業篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格5,150-19,241 -250 -437 -1,047 -37,249 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
色彩又は表面処理-----
材質ポリプロピレン-----
パック入り数20個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁支持台カテゴリの売れ筋ランキング