17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • パック入り数

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP35-K バーホルダ・組合せ型【2~10個入り】

通常単価(税別)
6,04013,170
税込単価
6,64414,487
通常出荷日:3日目

銅バーの幅により選べる設置用パーツ。【特長】・銅バーの幅により選べる。・600Vまでしか使用できない。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

BP35-40K バーホルダの外観・寸法

BP35-40K バーホルダの外観・寸法

  • ※1BP35-80Kは9-5M(フカサ10mm)となります。
バーホルダ使用例

バーホルダ使用例

スペーサの組み合わせ例

スペーサの組み合わせ例

品名記号セット内容寸法mm摘要
LP
BP35-20K10コ入11835200A用 幅20mm以下の銅バー
BP35-40K10コ入17056400A用 幅30mm以下の銅バー
BP35-80K2コ入25070600A用 幅50mm以下の銅バー

型番リスト

表示件数

パック入り数

摘要

RoHS?最小発注数量
10個
銅バー(200A用 幅20mm以下)
10
1パック

10個入り

10個
銅バー(400A用 幅30mm以下)
10
1パック

10個入り

2個
銅バー(600A用 幅50mm以下)
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,120
( 8,932 )
3日目
13,170
( 14,487 )
3日目
6,040
( 6,644 )
3日目

詳細情報

基本情報

銅バーの幅により選べる設置用パーツ。
【特長】
・銅バーの幅により選べる。
・600Vまでしか使用できない。
・材質:ポリエステル。
・取り付けねじ付。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP35-K バーホルダ・組合せ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP35-K バーホルダ・組合せ型
BP35-K 支持ホルダ
BP35-F バーホルダ・フラットタイプ
BP36 低圧バーホルダ
BP35-F 支持ホルダ
BP34-M バーホルダ・一体型
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格6,040-7,1508,450 -3,180 -5,810 -14,270 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類機器取付金具固定具機器取付金具機器取付金具固定具機器取付金具
材質ポリエステルポリエステルナイロンポリエステルナイロンベース部:ポリエステル

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト