エレクトロニクス部品技術窓口
銅バーの幅により選べる設置用パーツ【特長】・600Vまで使用可能です。・取付ねじ付・材質:ナイロン・色...
詳細を確認
BP35-20Fの外観・寸法
| 品名記号 | セット内容 | 寸法mm | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | H1 | H2 | |||
| BP35-10F | 10コ入 | 108 | 30 | 19 | 13.5 | 100A用 |
| BP35-20F | 10コ入 | 118 | 35 | 19 | 13.5 | 200A用 |
| BP35-40F | 10コ入 | 146 | 44 | 29 | 23.5 | 400A用 |
銅バーの幅により選べる設置用パーツ
【特長】
・600Vまで使用可能です。
・取付ねじ付
・材質:ナイロン
・色彩:黒

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

未来工業
ミラックハンガー (薄型)
3.5通常価格(税別):122円~

未来工業
取付自在板 タテ長タイプ
5通常価格(税別):407円~

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

日東工業
TB IECレール(35mm幅)
2通常価格(税別):7,690円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

日東工業
RD73 レベルフット
0通常価格(税別):3,400円~

日東工業
RD732 レベルフット取付金具(FS用)
0通常価格(税別):3,280円