エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・材質:ベース部:ポリエステル・600Vまで使用可能です。【用途】・バーの高さに段差をつける場...
詳細を確認
BP34-1M8の外観

BP34-2M8の外観

BP34-3M8の外観
| 品名記号 | セット内容 | 寸法mm | 摘要 | ねじ径 |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| BP34-1M8 | 10コ入 | 55.5 | 1段 | M8 |
| BP34-2M8 | 10コ入 | 75.5 | 2段 | M8 |
| BP34-3M8 | 10コ入 | 95.5 | 3段 | M8 |
| BP34-1M10 | 10コ入 | 73 | 1段 | M10 |
| BP34-2M10 | 10コ入 | 98 | 2段 | M10 |
| BP34-3M10 | 10コ入 | 118 | 3段 | M10 |
| BP34-1M12 | 10コ入 | 73 | 1段 | M12(ピッチ1.25) |
| BP34-2M12 | 10コ入 | 98 | 2段 | M12(ピッチ1.25) |
| BP34-3M12 | 10コ入 | 118 | 3段 | M12(ピッチ1.25) |
【特長】
・材質:ベース部:ポリエステル
・600Vまで使用可能です。
【用途】
・バーの高さに段差をつける場合に使用

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
BP21 パネル用レール3RA・RAV・PD・D・RULキャビネット扉裏面用
0通常価格(税別):1,640円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

篠原電機
スイッチ用渡りバー
0通常価格(税別):8,630円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

未来工業
H・L・C形鋼用
0通常価格(税別):457円~

未来工業
ミラックハンガー
0通常価格(税別):77円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~