17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

BP24 盤用線止めバー【10個入り】

通常単価(税別)
6,3506,620
税込単価
6,9857,282
通常出荷日:3日目

配線の整理、集中化に利用できる盤用線止めバーBP24【特長】・盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

BP24/盤用線止めバー【10個入り】の詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

製品の寸法

(単位:mm)

製品の寸法図

製品の寸法図

品名記号寸法 mm摘要
AB
BP24-400A301278ヨコ幅 400mmのキャビネット用
BP24-500A401378ヨコ幅 500mmのキャビネット用
BP24-600A501478ヨコ幅 600mmのキャビネット用

型番リスト

表示件数

寸法ヨコ

(mm)

摘要

RoHS?最小発注数量
301
横幅400mmのキャビネット用
10
1パック

10個入り

501
横幅600mmのキャビネット用
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,350
( 6,985 )
3日目
6,620
( 7,282 )
3日目

詳細情報

基本情報

配線の整理、集中化に利用できる盤用線止めバーBP24
【特長】
・盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
・材質:アルミニウム
・板厚:1.0mm

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP24 盤用線止めバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP24 盤用線止めバー
BP16-LA L型固定金具
BP24-T 線止め金具
BP41-J ジョイントバー
BP17-SK 壁掛け用スペーサ
BP66-K パイプ取付金具
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格6,350-3,850 -2,410 -8,790 -1,8605,480 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類バーアングルその他バー専用アクセサリその他
材質アルミニウムステンレス鋳鉄
板厚(mm)14.51.6-1.2-
色彩又は表面処理溶融亜鉛メッキライトベージュ塗装(5Y7/1)クリーム塗装光沢スズめっき-
パック入り数10本1セット-15本10枚6個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング