エレクトロニクス部品技術窓口

線止め金具の外観

線止め金具の寸法図
(単位:mm)
| 品名記号 | セット内容 | 寸法mm | 摘要 |
|---|---|---|---|
| L | |||
| BP24-200T | 金具2本 取付ねじ | 200 | ヨコ幅 250mmのキャビネット用 |
| BP24-250T | 250 | ヨコ幅 300mmのキャビネット用 | |
| BP24-350T | 350 | ヨコ幅 400mmのキャビネット用 | |
| BP24-450T | 450 | ヨコ幅 500mmのキャビネット用 |
線止め金具
【特長】
・材質:鉄
・板厚:1.6mm
・塗装色:クリーム塗装(2.5Y9/1)

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメダデンキ
ミニカナグ 端子台取付カナグ S
4.6通常価格(税別):792円~

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

タカチ電機工業
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
0通常価格(税別):78円~

カメダデンキ
Uカナグ U型
4.8通常価格(税別):860円~

カメダデンキ
マルチアングル フラットバー F型
4.3通常価格(税別):1,368円~

タカチ電機工業
ストラップ STPSシリーズ
4.9通常価格(税別):579円~

カメダデンキ
ミニカナグ スイッチ取付台 S-14
4.3通常価格(税別):350円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~