エレクトロニクス部品技術窓口
B、S、BF、SFキャビネット扉裏面用に最適なレール。【特長】・材質:溶融亜鉛めっき鋼板。・板厚:2....
詳細を確認
パネル用レール1(B、S、BF、SFキャビネット扉裏面用)の外観・寸法

パネル用レール1(B、S、BF、SFキャビネット扉裏面用)の取り付け例
| 品名記号 | セット内容 | 寸法mm | 製品質量 kg | 適用キャビネット (B、S、BF、SFキャビネット扉裏面用) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ||||
| BP21-5A | レール2本 レール取付金具4コ パネル取付ねじ | 440 | 12 | 0.6 | タテ寸法 500mmのキャビネット用 |
| BP21-6A | 540 | 16 | 0.7 | タテ寸法 600mmのキャビネット用 | |
| BP21-7A | 640 | 20 | 0.9 | タテ寸法 700mmのキャビネット用 | |
| BP21-8A | 740 | 24 | 1.0 | タテ寸法 800mmのキャビネット用 | |
| BP21-9A | 840 | 28 | 1.1 | タテ寸法 900mmのキャビネット用 | |
| BP21-10A | 940 | 32 | 1.3 | タテ寸法 1,000mmのキャビネット用 | |
| BP21-11A | 1,040 | 36 | 1.4 | タテ寸法 1,100mmのキャビネット用 | |
| BP21-12A | 1,140 | 40 | 1.5 | タテ寸法 1,200mmのキャビネット用 | |
※盤用キャビネットの扉上下面にサラ穴加工が必要です。
B、S、BF、SFキャビネット扉裏面用に最適なレール。
【特長】
・材質:溶融亜鉛めっき鋼板。
・板厚:2.0mm。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

未来工業
ミラックハンガー (薄型)
3.5通常価格(税別):122円~

未来工業
取付自在板 タテ長タイプ
5通常価格(税別):407円~

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

日東工業
TB IECレール(35mm幅)
2通常価格(税別):7,690円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

日東工業
RD73 レベルフット
0通常価格(税別):3,400円~

日東工業
RD732 レベルフット取付金具(FS用)
0通常価格(税別):3,280円