エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・高圧受電設備、配電盤などの検針窓などに利用できる検針窓

製品のイメージ
IP規格:IP44
製品の寸法
(単位:mm)

取付穴加工図
(単位:mm)

BP12-22A・33A

BP12-43A・53A

BP12-54A・55A
| 品名記号 | 外形寸法 mm | 窓寸法 mm | 取付用扉 適正板厚 | 取付穴寸法 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | M | N | C | D | C1 | D1 | E | F | ||
| BP12-22A | 250 | 250 | 200 | 200 | t2.0~3.2 | 230 | 230 | 100 | 100 | 203 | 203 |
| BP12-33A | 350 | 350 | 300 | 300 | 330 | 330 | 167 | 167 | 303 | 303 | |
| BP12-43A | 450 | 350 | 400 | 300 | 430 | 330 | 117 | - | 403 | 303 | |
| BP12-53A | 550 | 350 | 500 | 300 | 530 | 330 | 167 | - | 503 | 303 | |
| BP12-54A | 550 | 450 | 500 | 400 | 530 | 430 | - | 117 | 503 | 403 | |
| BP12-55A | 550 | 550 | 500 | 500 | 530 | 530 | - | 167 | 503 | 503 | |
ご注意:アルミ枠には向きがありますので、上下方向に注意して取り付けてください。
【特長】
・高圧受電設備、配電盤などの検針窓などに利用できる検針窓



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
窓枠(C-463・アルミニウム製)
4通常価格(税別):10,627円~

日東工業
BP12-G 検針窓
4通常価格(税別):3,060円~

篠原電機
ゴム窓枠 GMY型 IP55
4通常価格(税別):10,568円~

日東工業
BP12-M 検針窓(丸形)
3通常価格(税別):1,530円~

篠原電機
アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)
0通常価格(税別):30,271円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~