エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP11-F パッキン(防油形)

型番:

BP11-20F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BP11-20Fの仕様・寸法情報

寸法厚み・奥行き(mm)
4.5
色彩又は表面処理
材質詳細
NBR
RoHS?
10

商品仕様

扉などの防水・防塵・防油用(屋内専用)のパッキン

材質:NBR 色彩:黒

材質:NBR
色彩:黒

・長さ(L):10m ・横幅600mm以下のキャビネットに適用
  • 長さ(L):10m
  • 横幅600mm以下のキャビネットに適用

型番リスト

表示件数
型番
BP11-20F
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,460
( 9,306 )
3日目

詳細情報

基本情報

盤外装用盤用パーツ。
【特長】
・扉などの防塵・防水・防油用にご利用ください
・屋内専用です
・ヨコ600mm以下用

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP11-F パッキン(防油形)の型番BP11-20Fのページです。 型番BP11-20Fに関する仕様情報を記載しております。
BP11-F パッキン(防油形)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
制御盤に後付けパッキン
3
満足度:3.0
最初から粘着テープがついており直ぐに取り付ける事が容易であった。 ただし、10mは持て余す長さだったので短めの規格も用意...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP11-F パッキン(防油形)
THX-PA パッキン
BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体
BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN・RUL用)
BP11 小扉・屋内用
高気密パッキン
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業未来工業
通常価格8,4601,640 -6,220 -5,0504,600 -1,522 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
寸法厚み・奥行き(mm)4.519-23-39.5
色彩又は表面処理---
材質詳細NBR-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パッキンカテゴリの売れ筋ランキング