17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

BDS-A 盤用スペースダクト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BDS-A 盤用スペースダクト

販売終了

型番

BDS12-43A

2025年06月に販売終了となりました。

耐酸性/アルカリ性仕様の盤用スペースダクト
【特長】
・ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
・前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。
・上下左右面にねじなどの突起物がないので、分電盤を複数並べて使用ことができます。
・塗装性能:耐中性塩水噴霧性1,000h/重耐塩仕様塗装性能
・粉体塗装
・材質:鉄
・板厚:ボデー1.6mm/前面パネル1.2mm

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
ダクト用パーツ
材質
板厚(mm)
ボデー1.6/前面パネル1.2
摘要
ヨコ巾400用
寸法(W)(mm)
400
寸法(H)(mm)
300
寸法(D)(mm)
120
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト