エレクトロニクス部品技術窓口
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー【特長】・屋外キャビネットの強制換気が可能です...
詳細を確認日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。


(注) キャビネットの板厚tを引いた値が飛び出し寸法

| ライトベージュ色 | クリーム色 | 定格電圧 V(単相) | 寸法 ㎜ | 最大風量 m3/min | 最大静圧 Pa | 定格 消費電力 W | 使用温度 ℃ | 使用湿度 %R.H | 騒音 dB(A) | 入力 端子 | 取付ファン | 旧品名記号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名記号 | 品名記号 | φA | B | |||||||||||
| WLP-8K | WLP-8KC | AC100 | 80 | 50 | 0.03/0.04 | 15/22 | 7/6 | -10~ +60 | 95 以下 | 約26/29 | リード線 (1m) | PF-065H-M | ― | ― |
| WLP-8K-2 | WLP-8K-2C | AC200 | 11/9 | PF-065H-2M | ― | ― | ||||||||
| WLP-10K | WLP-10KC | AC100 | 105 | 58 | 0.10/0.12 | 27/39 | 12/10 | 約37/42 | PF-085H-M | ― | ― | |||
| WLP-10K-2 | WLP-10K-2C | AC200 | PF-085H-2M | ― | ― | |||||||||
| WLP-12KA | WLP-12KAC | AC100 | 120 | 47 | 0.21/0.25 | 44/60 | 11/9 | 約41/46 | PF-095CH-MA | WLP-12K | WLP-12KC | |||
| WLP-12K-2A | WLP-12K-2AC | AC200 | PF-095CH-2MA | WLP-12K-2 | WLP-12K-2C | |||||||||
| WLP-13K | WLP-13KC | AC100 | 135 | 58 | 0.39/0.45 | 67/76 | 20/18 | 約48/51 | PF-125H-M | ― | ― | |||
| WLP-13K-2 | WLP-13K-2C | AC200 | PF-125H-2M | ― | ― | |||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,450円 ( 16,995円 ) | 3日目 |
15,450円10,815円 ( 11,897円 ) | 3日目 |
15,450円 ( 16,995円 ) | 3日目 |
15,450円 ( 16,995円 ) | 3日目 |
17,530円 ( 19,283円 ) | 3日目 |
16,430円 ( 18,073円 ) | 3日目 |
17,530円 ( 19,283円 ) | 3日目 |
16,430円 ( 18,073円 ) | 3日目 |
18,670円 ( 20,537円 ) | 3日目 |
18,670円 ( 20,537円 ) | 3日目 |
18,670円 ( 20,537円 ) | 3日目 |
18,940円 ( 20,834円 ) | 3日目 |
17,610円 ( 19,371円 ) | 3日目 |
18,720円 ( 20,592円 ) | 3日目 |
18,720円 ( 20,592円 ) | 3日目 |
17,610円 ( 19,371円 ) | 3日目 |
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー
【特長】
・屋外キャビネットの強制換気が可能です。
・盤用換気扇・防湿タイプに使用しています。
・フィルタは水洗いで再利用が可能です。
【用途】
・熱対策用
・屋内・屋外兼用



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸型ルーバー(樹脂製)
3通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)
0通常価格(税別):5,187円~

日東工業
LP ルーバー AES樹脂製
4.3通常価格(税別):3,120円~

河村電器産業
フィルターユニット FY
5通常価格(税別):2,667円~

タカチ電機工業
フード付ルーバーVシリーズ
4.6通常価格(税別):826円~

日東工業
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付
4.3通常価格(税別):10,390円~

河村電器産業
丸型ルーバー LP
4通常価格(税別):1,085円~

日東工業
RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12
3.5通常価格(税別):8,460円~

ミスミ
角型ルーバー(樹脂製)
0通常価格(税別):3,360円~