17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

TB IECレール(35mm幅)【10個入り】

通常単価(税別)
7,69018,670
税込単価
8,45920,537
通常出荷日:2日目~3日目

端子台や対応機器を支持固定するアルミ製レール【特長】・レールは各容量とも共通品・IECレール取付機器を...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

TB-DR 端子台オプション IECレール(35mm幅)の仕様

 

(単位:mm)

 

TB・IECレール(35mm幅):関連画像

IECレールの外観

TB・IECレール(35mm幅):関連画像

IECレールの外形図

  • 材質:アルミ
  • 長さ(A):1,000mm(TB-DR)、2,000mm(TB-DR2)
  • 適合レール:IEC35mmレール。

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
1000
10
1パック

10個入り

2000
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,690
( 8,459 )
3日目
18,670
( 20,537 )
2日目

詳細情報

基本情報

端子台や対応機器を支持固定するアルミ製レール
【特長】
・レールは各容量とも共通品
・IECレール取付機器をボデーに取付ける際、M4ホルダー(PLX-HA)とともにご使用ください。
【用途】
・各種レール式端子台、IECレール対応機器の支持固定に

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TB IECレール(35mm幅)のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
顧客指定部品で製品に取付ました
2
満足度:2.0
従来はIDECを使用しており問題ないですが、 今回のレールは内側丸み(R)が少ない為、 ミスミ端子UK210が干渉して取...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TB IECレール(35mm幅)
BP35-F 支持ホルダ
BP35-K 支持ホルダ
BP35-F バーホルダ・フラットタイプ
BP34-M バーホルダ・一体型
BP36 低圧バーホルダ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格7,690-5,810 -7,1508,450 -14,270 -3,180 -
通常出荷日2日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
種類レール固定具固定具機器取付金具機器取付金具機器取付金具
材質アルミナイロンポリエステルナイロンベース部:ポリエステルポリエステル
特記PL用オプション-----
パック入り数10個20個20個10個10個6個
適用機種PL全機種(PLX-HA)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング