17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(ヨコ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(フカサ)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付

通常単価(税別)
10,39026,210
税込単価
11,42928,831
通常出荷日:3日目

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー【特長】・盤内の強制換気に優れた効果があります。R...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

商品特長詳細

塗装色:ライトベージュ色/クリーム色
使用温度 :-10~+60℃
材質:AES樹脂製(カバー)、PBT+PC樹脂製(ボデー)
設置場所:屋内用
IP規格:IP3X※1
主な付属品:プラグコード(2m)※2 (リード線タイプは除く) 、取付ねじ 、取扱説明書

  • ※ 1 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示す。
    (メーカー判定基準による評価)
  • ※ 2 付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付属なし。

規格表

RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付 外形図

(1)カバー (2)フィルタ (3)ボデー (4)ファン (5)フィンガーガード

ライトベージュ色クリーム色定格
電圧
V(単相)
寸法mm最大
風量
m3/min
最大
静圧
Pa
定格
消費電力
W
使用
温度
騒音
dB(A)
入力
端子
取付ファン
品名記号品名記号ABCD
RSLP-10KRRSLP-10KRCAC10010010010580.24/0.3024/359.4/7.8-10~+60約31/35リード線MU825S-13-F1
RSLP-10K-2RRSLP-10K-2RCAC2009.9/8.0MU825S-43-F6
RSLP-12KRRSLP-12KRCAC1001201200.36/0.4538/519.6/8.2約38/432端子PF-091C
RSLP-12K-2RRSLP-12K-2RCAC20010/8.3PF-091C-2
RSLP-15KRRSLP-15KRCAC100150150621.1/1.382/8814/13約48/53PF-121
RSLP-15K-2RRSLP-15K-2RCAC200PF-121-2
RSLP-20KRSLP-20KCAC100200200122.7/3.2147/19730/32約56/61PF-150A
RSLP-20K-2RSLP-20K-2CAC200PF-150-2A

選定サポート情報

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

注意・禁止事項

  • 最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式。
  • 騒音は反響の少ない無響音室で測定した値。現地での据付環境、および反響によって騒音値は大きく影響されますのでご注意ください。
  • RSLP-10KR(C)・10K-2R(C)はリード線タイプのためプラグコードは付属しない。

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(ヨコ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

摘要

RoHS?最小発注数量
100
100
58
換気扇付AC200V
10
1個
100
100
58
換気扇付AC200V
10
1個
100
100
58
換気扇付AC100V
10
1個
100
100
58
換気扇付AC100V
10
1個
120
120
58
換気扇付AC200V
10
1個
120
120
58
換気扇付AC200V
10
1個
120
120
58
換気扇付AC100V
10
1個
120
120
58
換気扇付AC100V
10
1個
150
150
72
換気扇付AC200V
10
1個
150
150
72
換気扇付AC200V
10
1個
150
150
72
換気扇付AC100V
10
1個
150
150
72
換気扇付AC100V
10
1個
200
200
74
換気扇付AC100V
10
1個
200
200
74
換気扇付AC200V
10
1個
200
200
74
換気扇付AC200V
10
1個
200
200
74
換気扇付AC100V
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,390
( 11,429 )
3日目
12,340
( 13,574 )
3日目
10,390
( 11,429 )
3日目
10,870
( 11,957 )
3日目
10,870
( 11,957 )
3日目
13,420
( 14,762 )
3日目
12,070
( 13,277 )
3日目
10,870
( 11,957 )
3日目
15,130
( 16,643 )
3日目
14,280
( 15,708 )
3日目
14,280
( 15,708 )
3日目
14,280
( 15,708 )
3日目
26,210
( 28,831 )
3日目
26,210
( 28,831 )
3日目
26,210
( 28,831 )
3日目
26,210
( 28,831 )
3日目

詳細情報

基本情報

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー
【特長】
・盤内の強制換気に優れた効果があります。R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。
・フィルタの交換は工具が不要です。
・リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
【用途】
・盤内の熱対策用に(屋内用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
制御盤に使っています
5
満足度:5.0
制御盤に追加でよく取り付けていて、制御盤と同じメーカー品を選定しているので、楽に組み込めています。この商品は制御盤の仕様...もっと読む
1人が参考にしています。
プロジェクターのケースの冷却ファンに使用
4
満足度:4.0
プロジェクターを収納したアクリルケースの冷却用のファンに、この換気扇R形ルーパーを使用しました。ケースには、吸気と排気の...もっと読む
0人が参考にしています。
自立制御盤の冷却用のファンに使用
4
満足度:4.0
自立制御盤の冷却用のファンに、この換気扇付R形ルーバー(RSLP-12KRC)を使用しました。今回は、盤内にトランスを取...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付
LP-K 換気扇付丸形ルーバー フィルタ付
SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)
RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12
RSLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様R 形ルーバー
CSLP-K クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格10,390-9,170 -26,9908,460 -15,370 -13,170
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング