エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PTMX-CL コインロック

型番:

PTMX-CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTMX-CLの仕様・寸法情報

種類
その他
特記
通信用プラボックスオプション
適用機種・商品
全機種
摘要
コインロック
セット内容
コインロック、止め金
備考
セット商品です

商品仕様

PTMX-CL/コインロックの詳細

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

使用上の注意

  • ※ コインロック取付用ノックアウトの加工部は、突起部やバリが残らないように除去してください。コインロックを取り付ける際のケガの原因となる可能性があります。

取付方法

(1)-1 カバー下部のコインロック取付用ノックアウト部を加工する。 木板などをカバーの下に敷き、ハンマーとマイナスドライバーを使用しコインロック取付用ノックアウトの(A)部、4箇所のリブに切込みを入れる。

(1)-1
カバー下部のコインロック取付用ノックアウト部を加工する。
木板などをカバーの下に敷き、ハンマーとマイナスドライバーを使用しコインロック取付用ノックアウトの(A)部、4箇所のリブに切込みを入れる。

(1)-2 次にの(B)部をマイナスドライバーでたたいて貫通させて、内側に向けて取除く。外側に向けて打抜くと、カバー表面が欠ける恐れがある。

(1)-2
次にの(B)部をマイナスドライバーでたたいて貫通させて、内側に向けて取除く。外側に向けて打抜くと、カバー表面が欠ける恐れがある。

(1)-3
ノックアウト部をきれいに取除き、バリが残らないようにヤスリ等で仕上げる。

 
(2)コインロックをカバーに取付ける。  (C)部が図の位置になるようにコインロックを差込み、ナットでしっかり締付け固定。 適正締付トルク:2.0~3.0N・m 締過ぎた場合、カバーの破損の原因となる。

(2)コインロックをカバーに取付ける。

(C)部が図の位置になるようにコインロックを差込み、ナットでしっかり締付け固定。
適正締付トルク:2.0~3.0N・m
締過ぎた場合、カバーの破損の原因となる。

(3)コインロックに止め金を下図の向きで取付け、止め金取付ねじで固定。

(3)コインロックに止め金を下図の向きで取付け、止め金取付ねじで固定。

 
(4)開閉ラベルを貼付ける。

(4)開閉ラベルを貼付ける。

(5)キーを挿入し、時計回りに90°回して施錠。

(5)キーを挿入し、時計回りに90°回して施錠。

  • ※ 仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数
型番
PTMX-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,450
( 3,795 )
3日目

詳細情報

基本情報

N200番キーによる施錠が可能なコインロックPTMX-CL。
【特長】
・適用機種:PTM(E)全機種。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTMX-CL コインロックの型番PTMX-CLのページです。 型番PTMX-CLに関する仕様情報を記載しております。
PTMX-CL コインロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTMX-CL コインロック
PLX-S ドアストッパ
EZナット(AH用)
DT 電話端子盤用コネクタ
RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)
RD153 スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格3,4502,9506,36010,45025,22013,180
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
種類その他金具金具その他
特記通信用プラボックスオプションPL用オプション----
適用機種・商品全機種PL全機種(ヨコ幅300mm以上)--FSS(FSS90以上),FSST,FSV,FSG,FS-2ME(FS90以上),FLS,FLM、DARC-2ME(DARC90のみ)AHシリーズFSS, FSST, FSG, FSH, FS-2ME(FS80以上), FLS, FLM, DARC-2ME(DARC80以上), AH
摘要コインロック-M50.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能--
セット内容コインロック、止め金金具、パッキン、取付ねじナット30コ, ナットサポート30コ5コ入スリット付台板1個,ブラケット2本,スライドレール2本スリット付台板1個, L型レール2本

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング