エレクトロニクス部品技術窓口
キャストボックスCSE用、コントロールステーションボックスCSH用のCSX-R/ルーフ。【特長】・アル...
詳細を確認
CSX-R・ルーフの製品イメージ
| 塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
|---|---|
| 材質 | アルミ |
| 板厚 | 4.0mm |

取付方法
| 品名記号 | 外形寸法 mm | 摘要 | 製品質量 kg | |
|---|---|---|---|---|
| ヨコ | フカサ | |||
| CSX-R100 | 112 | 150 | ヨコ幅100mm用(1・2・3・4点用) | 0.3 |
| CSX-R175 | 187 | 170 | ヨコ幅175mm用(6点用) | 0.5 |
| CSX-R250 | 262 | 170 | ヨコ幅250mm用(9・12点用) | 0.6 |
| CSX-R300 | 312 | 170 | ヨコ幅300mm用(16・20・28点用) | 0.7 |
キャストボックスCSE用、コントロールステーションボックスCSH用のCSX-R/ルーフ。
【特長】
・アルミ製で耐候性に優れる。
【用途】
・ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合に最適。
・飛散する切削油、切粉などの汚れや傷みからの防護したいときに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
4.5通常価格(税別):506円~

タカチ電機工業
B型貼付ゴム足・成型タイプ
4.5通常価格(税別):172円~

ミスミ
【大和電業】製商品 インターロックプラグ 1回路 2回路 2分割 3分割タイプ
4.5通常価格(税別):3,441円~

橋本クロス
エアーフィルターII (オイルミスト専用フィルター)(難燃タイプ)
5通常価格(税別):2,450円~

東洋技研
端子台ボックス用防水キャップ・変換アダプター
0通常価格(税別):2,470円~

大和電業
インターロックプラグ
5通常価格(税別):1,747円~

タカチ電機工業
ゴム足 B-Pシリーズ
4.9通常価格(税別):202円~

タカチ電機工業
SFシリーズ 角型貼付ゴム足
4.3通常価格(税別):182円~

未来工業
通線ブッシング (クイック)
4通常価格(税別):87円~