17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CM コン柱用金具【1~2個入り】

通常単価(税別)
2,73023,300
税込単価
3,00325,630
通常出荷日:3日目

【特長】・取付可能ポール径は130~400mmです【用途】・コンクリート柱にキャビネットを取付ける場合...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

CM-400の外観

CM-400の外観

取付例

取付例

(単位:mm)

品名記号セット内容外形寸法製品質量
kg
摘要適用キャビネット
L
CM-300金具2本
ゴムパッキン
取付ねじ
2200.36幅20mm以下のバンド用ヨコ250(※1)、300mmのキャビネット用
CM-4003200.52幅20mm以下のバンド用ヨコ350(※2)、400mmのキャビネット用
CM-5004200.63幅20mm以下のバンド用ヨコ500mmのキャビネット用
CM-300W2200.43幅25mm以下のバンド用ヨコ250(※1)、300mmのキャビネット用
CM-400W3200.6幅25mm以下のバンド用ヨコ350(※2)、400mmのキャビネット用
CM-500W4200.71幅25mm以下のバンド用ヨコ500mmのキャビネット用
CM-300L2200.68幅40mm以下のバンド用ヨコ250(※1)、300mmのキャビネット用
CM-400L3200.95幅40mm以下のバンド用ヨコ350(※2)、400mmのキャビネット用
CM-500L4201.13幅40mm以下のバンド用ヨコ500mmのキャビネット用
CM-600Lコン柱受金具2本
L形補強バー2本
ゴムパッキン
取付ねじ
5202.8幅40mm以下のバンド用ヨコ600mmのキャビネット用
CM-700L6203.1幅40mm以下のバンド用ヨコ700mmのキャビネット用
CM-800L7203.4幅40mm以下のバンド用ヨコ800mmのキャビネット用

※1.一部キャビネット(SO-SA、OAS、SCL、SCF、CH-A、CL(-U)、CF(-U)、CN(-U)、TC-A)には取付不可となります。

※2.一部キャビネット(SCL、CH-A、CL(-U)、CF(-U)、TC-A)には取付不可となります。

コン柱用金具(1セット)の取付可能質量

品名記号取付可能質量
CM-300、400、500100kg以下
CM-300W、400W、500W、300L、400L、500L、600L、700L、800L150kg以下

ご注意 屋外など防水性能が必要な場合は取付穴にコーキングを行ってください。キャビネット内に水が浸入する原因になります。

型番リスト

表示件数

板厚

(mm)

寸法ヨコ

(mm)

摘要

適用機種・商品

セット内容

最小発注数量
3
220
幅20mm以下のバンド用
ヨコ250、300mmのキャビネット用
金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
1個
3.2
220
幅40mm以下のバンド用
ヨコ250、300mmのキャビネット用
金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
1個
3
220
幅25mm以下のバンド用
ヨコ250、300mmのキャビネット用
金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
1個
3
320
幅20mm以下のバンド用
ヨコ350、400mmのキャビネット用
金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
1個
3.2
320
幅40mm以下のバンド用
ヨコ350、400mmのキャビネット用
金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
1個
3
320
幅25mm以下のバンド用
ヨコ350、400mmのキャビネット用
金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
1個
3
420
幅20mm以下のバンド用
ヨコ500mmのキャビネット用
金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
1個
3.2
420
幅40mm以下のバンド用
ヨコ500mmのキャビネット用
金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
1個
3
420
幅25mm以下のバンド用
ヨコ500mmのキャビネット用
金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
1個
3.2(コン柱受金具)、2.3(L形補強バー)
520
幅40mm以下のバンド用
ヨコ600mmのキャビネット用
コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ
1パック

2個入り

3.2(コン柱受金具)、2.3(L形補強バー)
620
幅40mm以下のバンド用
ヨコ700mmのキャビネット用
コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ
1パック

2個入り

3.2(コン柱受金具)、2.3(L形補強バー)
720
幅40mm以下のバンド用
ヨコ800mmのキャビネット用
コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,730
( 3,003 )
3日目
3,840
( 4,224 )
3日目
3,390
( 3,729 )
3日目
3,390
( 3,729 )
3日目
4,930
( 5,423 )
3日目
3,390
( 3,729 )
3日目
3,400
( 3,740 )
3日目
5,600
( 6,160 )
3日目
3,610
( 3,971 )
3日目
18,320
( 20,152 )
3日目
21,270
( 23,397 )
3日目
23,300
( 25,630 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付可能ポール径は130~400mmです
【用途】
・コンクリート柱にキャビネットを取付ける場合に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CM コン柱用金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CM コン柱用金具
PCM コン柱用金具
SCM ステンレスコン柱用金具 板厚(mm)3
PMC形ポール用金具
BP21 パネル用レール2(ボデー用)
RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格2,730-1,310 -5,590 -6,480 -4,390 -3,350
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他その他その他ポール用チャンネル・レール専用アクセサリ
材質ステンレス(SUS304)溶融亜鉛めっき鋼板
色彩又は表面処理溶融亜鉛すず合金めっき--溶融亜鉛めっき--
パック入り数2-----
備考セット商品ですセット商品ですセット商品ですセット商品ですセット商品ですセット商品です

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング