エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・キャビネットに19型マウントユニットを取付けることにより、19型用通信機器の収納が可能です。...
詳細を確認
BP23-201UAの外観

BP23-204UBの外観

19型マウントユニットの取付例
(単位:mm)

BP23-201UAの外形図
(単位:mm)

BP23-204UBの外形図
| 品名記号 | セット内容 | 寸法mm | 取付可能ユニット | 取付許容質量 kg | 製品質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| BP23-201UA | 2コ入 | (47) | 1U | 5 | 0.5 |
| BP23-202UB | 1コ入 | (106) | 2U | 30 | 1.8 |
| BP23-203UB | 1コ入 | (150) | 3U | 30 | 2.1 |
| BP23-204UB | 1コ入 | (194) | 4U | 30 | 2.3 |
| BP23-205UB | 1コ入 | (239) | 5U | 30 | 2.7 |
| BP23-206UB | 1コ入 | (283) | 6U | 30 | 2.9 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,080円1,844円 ( 2,028円 ) | 3日目 |
5,590円 ( 6,149円 ) | 3日目 |
6,700円 ( 7,370円 ) | 3日目 |
7,360円 ( 8,096円 ) | 3日目 |
7,800円 ( 8,580円 ) | 3日目 |
8,900円 ( 9,790円 ) | 3日目 |
【特長】
・キャビネットに19型マウントユニットを取付けることにより、19型用通信機器の収納が可能です。
・木製基板・鉄製基板に取付けが可能です。
・EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。
・配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダーの取付が可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
【用途】
・キャビネットに通信機器を収納するときに

ミスミ
絶縁支持台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

日東工業
TB IECレール(35mm幅)
2通常価格(税別):7,690円~

篠原電機
スイッチ用渡りバー
0通常価格(税別):8,630円~

日東工業
RD73 レベルフット
0通常価格(税別):3,400円~

未来工業
H・L・C形鋼用
0通常価格(税別):457円~

未来工業
ミラックハンガー
0通常価格(税別):77円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~