17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP23-U 19型タテ置き棚板

通常単価(税別)
5,5906,480
税込単価
6,1497,128
通常出荷日:3日目

板厚1.6mmの19型タテ置き棚板BP23-U【特長】・長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

BP23-U 19型タテ置き棚板の仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

製品仕様

寸法図

寸法図

品名記号外形寸法mm取付許容
質量kg
製品質量
kg
摘要
WHD
BP23-301U48843.625051.71Uマウント用
BP23-302U48887.6250102.12Uマウント用
BP23-303U488131.6250102.53Uマウント用

取付方法

  • (1)19型タテ置き棚板はマウントユニットにネジで取り付けてください。取付用のネジは付属されていません。
取付イメージ

取付イメージ

  • (2)19型タテ置き棚板のスリットに結束テープを通していただくことにより、機器を固定することができます。
取付イメージ

取付イメージ

注意・禁止事項

  • ※ (1)取り付けの際は、下図のように19型タテ置き棚板の下側が必ずマウントユニットに接するように取り付けてください。接していないと、棚板が変形する可能性があります。
  • ※ (2)この棚板は、タテ置き専用の棚板ですので、ヨコ置きでの使用は出来ません。ヨコ置きに使用しますと棚板が変形する可能性があります。
注意事項イメージ画像

注意事項イメージ画像

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

摘要

RoHS?最小発注数量
43.6
1Uマウント用
10
1個
87.6
2Uマウント用
10
1個
131.6
3Uマウント用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,590
( 6,149 )
3日目
6,140
( 6,754 )
3日目
6,480
( 7,128 )
3日目

詳細情報

基本情報

板厚1.6mmの19型タテ置き棚板BP23-U
【特長】
・長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。
・材質:鉄
・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
【用途】
・HUB収納キャビネットなどタテに19型マウントできるキャビネットにUPSなど据置の機器を取付ける際にご使用ください。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP23-U 19型タテ置き棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP23-U 19型タテ置き棚板
BP23-U 19型マウントブラケット
RD731-S レベルフット固定金具
BP23-U 19型マウントユニット
BP23-B 通信機器用棚板・基板用
BP16 基台安定板
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格5,590-3,850 -6,5004,080 -3,720 -7,800 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類取付板ブラケット固定具取付板取付板固定具
寸法(ヨコ)(mm)48850050---
色彩又は表面処理ライトベージュ塗装ライトベージュ塗装ニッケルめっきライトベージュ塗装ライトベージュ塗装ライトベージュ塗装(5Y7/1)
材質
板厚(mm)1.62.33.22.31.2/1.6/2.34.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング