17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

BP23-T 通信機器用マウントブラケット

通常単価(税別)
7,93019,770
税込単価
8,72321,747
通常出荷日:3日目

盤内装用のマウントブラケット(通信機器用)【特長】・HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

高さ調整機構により幅広い機器に対応

  • 材質:鉄
  • 表面処理:ニッケルめっき
外観(BP23-2T)

外観(BP23-2T)

外形図(BP23-1TA)

外形図(BP23-1TA)

外形図(BP23-2T/BP23-3T)

外形図(BP23-2T/BP23-3T)

製品仕様

品名記号セット内容最大外形寸法mm取付範囲
mm
取付許容
質量
kg
摘要
H
BP23-1TA金具5組(10コ)、取付ねじ3617~301金具2コで1組として使用
BP23-2T金具5組(20コ)、取付ねじ5617~503金具4コで1組として使用
BP23-3T金具5組(20コ)、取付ねじ10630~1006

型番リスト

表示件数

寸法タテ

(mm)

摘要

セット内容

RoHS?最小発注数量
36
金具2コ1組として使用
金具5組(10個)、取付ねじ
10
1個
56
金具4コ1組として使用
金具5組(20個)、取付ねじ
10
1個
106
金具4コ1組として使用
金具5組(20個)、取付ねじ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,930
( 8,723 )
3日目
17,290
( 19,019 )
3日目
19,770
( 21,747 )
3日目

詳細情報

基本情報

盤内装用のマウントブラケット(通信機器用)
【特長】
・HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取付ける際にご使用ください。
・高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
・バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能
【用途】
・通信機器をキャビネットの基板へ取付けするのに最適な盤用パーツ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP23-T 通信機器用マウントブラケットのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
新築関係の通信機器ルーターに使用
3
満足度:3.0
選択肢があまりなかったので購入しました。基板に取り付ける際に使用していますが使いにくいと感じます。構造的な問題だと思いま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP23-T 通信機器用マウントブラケット
BP24-T 線止め金具
BP21 パネル用レール2(ボデー用)
BP16-LA L型固定金具
PMC形ポール用金具
PCM コン柱用金具
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格7,930-2,410 -4,390 -3,850 -6,480 -1,310 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類ブラケットその他チャンネル・レールアングルポール用その他
材質溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)1.61.624.5ポール受け金具3.2/バンド1.2・1.63.0(PCM)
備考セット商品ですセット商品ですセット商品ですセット商品ですセット商品ですセット商品です
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト