エレクトロニクス部品技術窓口
19型マウントユニット用のスライド台BP23-SU。【特長】・キャビネットの基板および、THRのマウン...
詳細を確認19型マウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツ。

製品のイメージ

製品の取付例

製品の寸法図

各部名称
| 品名記号 | 寸法mm | 取付可能な19型 マウントユニット | 取付許容 質量 kg | 適用キャビネット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | W1 | ||||
| BP23-3SUR | 220 | 75 | 163 | 149 | BP23-202UB、BP23-203UB | 12 | ORB、RA、OR、SR、SOR (フカサ 200用 タテ 600以上) |
| BP23-3SUB | 220 | 90 | 163 | 149 | BP23-202UB、BP23-203UB | 12 | B、S、B-L、S-L、STB、STS (フカサ 200用 タテ 700以上) |
| BP23-4SUR | 220 | 75 | 203 | 229 | BP23-202UB、BP23-203UB、BP23-204UB | 12 | THR※、RA、OR、SR、SOR (フカサ 250用 タテ 600以上) |
| BP23-4SUB | 220 | 90 | 203 | 229 | BP23-202UB、BP23-203UB、BP23-204UB | 12 | B、S、B-L、S-L (フカサ 250用 タテ 700以上) |
壁面に固定されていない場合、キャビネットが転倒し機器の故障やケガの原因となる可能性があります。
平坦でない場合、ローレットネジを緩めると自重で手前にスライドすることがあり、機器の故障やケガの原因と なる可能性があります。
余長がない状態でスライドした場合、配線ケーブルに負荷がかかり、機器の故障の原因となります。
19型マウントユニット用のスライド台BP23-SU。
【特長】
・キャビネットの基板および、THRのマウントユニット取付レールに取付けが可能。
・スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保可能。
・材質:鉄。
・板厚:2.3mm。
・塗装色:ライトベージュ塗装(近似)。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース
4.8通常価格(税別):174円~

タカチ電機工業
電池ホルダー BH-9Vシリーズ
5通常価格(税別):163円~

タカチ電機工業
リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー
4.6通常価格(税別):131円~

タカチ電機工業
ビスセット MTシリーズ
4通常価格(税別):71円~

タカチ電機工業
コイン電池ホルダー HUシリーズ
3.5通常価格(税別):229円~

日東工業
DT 電話端子盤用ジャンパーリング
0通常価格(税別):14,250円~

タカチ電機工業
LD型埋込電池ボックス
5通常価格(税別):532円~

タカチ電機工業
難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ
4.8通常価格(税別):393円~

タカチ電機工業
コイン・ボタン電池ホルダー SMTUシリーズ
4.6通常価格(税別):229円~