17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 寸法(W)(mm)

    ~mm
  • 寸法(H)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

通常単価(税別)
12,70022,580
税込単価
13,97024,838
通常出荷日:3日目

自立盤などの操作用小扉として使用するドアユニットBP11-D【特長】・防水/防塵パッキン付・キャビネッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

BP11-D/ドアユニット(防水・防塵パッキン付)の詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

  • 材質:鉄
  • 板厚:1.6mm
  • IP規格:IP44※
  • 塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • ※ ドアユニットを取付けますと、上記IP性能以上のキャビネットは上記のIP性能になります。

製品仕様

(単位:mm)

機器取付有効図

機器取付有効図

(単位:mm)

取付穴寸法

取付穴寸法

品名記号寸法 mm取付穴寸法 mm
WHA BCDEFN
BP11-33D300300240240260-260-4
BP11-34D300400240340260-360 1806
BP11-43D400300 340240360180260-6
BP11-44D400400 340340360180360 1808
BP11-55D 500 500 440440 4602304602308

使用上の注意

  • ※ 落下などの強い衝撃を与えないでください。凹みや歪みが発生し、強度の劣化につながります。

注意・禁止事項

  • ※ キャビネットへの取付け作業は二人以上で行ってください。落下の恐れがあります。
  • ※ 取付けるキャビネットは十分に強度があるものを使用してください。
  • ※ ボルト、ナットは規定の締付けトルクにて緩みのないよう確実に締付けてください。
  • ※ 屋外に使用する場合又は防水を必要とする場合は、作業方法に従ってシーリング処理を行ってください。
  • ※ 凹凸がある面に取付ける場合は、作業方法に従ってシーリング処理を行ってください。

型番リスト

表示件数

寸法(W)

(mm)

寸法(H)

(mm)

RoHS?最小発注数量
300
300
10
1個
300
400
10
1個
400
300
10
1個
400
400
-
1個
500
500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,700
( 13,970 )
3日目
17,250
( 18,975 )
3日目
17,250
( 18,975 )
3日目
19,850
( 21,835 )
3日目
22,580
( 24,838 )
3日目

詳細情報

基本情報

自立盤などの操作用小扉として使用するドアユニットBP11-D
【特長】
・防水/防塵パッキン付
・キャビネットに穴加工を行うだけで取付けが可能です。
・扉の左右辺はR付です。
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
・開閉角度は約103°です。
・屋内/屋外兼用
・環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6
BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)
BP66-P フレームパイプ
CSX-R ルーフ
BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)
BP11-A アルミモールセット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格12,700-38,620 -10,8803,510 -47,200 -6,590 -
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目8日目〜
種類ハンドルハンドルケースカバールーフドアパーツカバー用パーツ
材質扉・フレーム:ステンレス配管用炭素鋼鋼管(SGP)アルミ本体:鉄、枠:CRゴム(黒)、窓:強化処理ガラスアルミニウム
板厚(mm)1.61.53.541.6(窓4.0)-
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)-アルマイト処理
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング