エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

FREQUPS/PowerUPS 拡張マルチボード

FREQUPS/PowerUPS 拡張マルチボード FW-AMB
通常単価(税別)
17,940
税込単価
19,734
通常出荷日:5日目

FREQUPS/PowerUPS対応の拡張マルチボード。【特長】・FW-V/Aシリーズとの組み合わせで...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

FW-AMB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FW-AMBの仕様・寸法情報

対応シリーズ
FW-A/V、AX-P/M
特徴
拡張マルチボード
備考
D-sub9ピンポート
RoHS?
6

商品情報

FREQUPS/PowerUPS 拡張マルチボードの詳細

FW-AMBの製品イメージ

FW-AMBの製品イメージ

  • ※ FW-Sシリーズは、FW-S10-2.0K、3.0K、5.0K、FW-S10L-0.7K、1.0K、3.0K、FW-S10R-1.5Kのみ対応しています。

マルチサーバ環境に対応

製品の使用例

製品の使用例

本体に標準装備の1ポートにボード上の2ポートをプラス。
最大3台のコンピュータが接続可能な、エキスパンデッドUPSへと変身させる。

マスタ・スレーブ機能の提供

マスタ・スレーブ機能により、複数のUPSを1台のUPSのように連動させることが可能。

使用例1:ディスクを増設したケース

使用例1:ディスクを増設したケース

【使用例1:ディスクアレイの増設】
 ディスクアレイ側とサーバ側、それぞれのUPSを1台の大容量UPSのように動作させることが可能。
 従ってより大きい電源容量が必要になった場合、追加分の容量を備えたUPSを追加導入するだけで済むため、大型のUPSに買い換える必要が無く無駄なコストを抑えることが可能。

使用例2:ディスクを複数のサーバで使用するケース

使用例2:ディスクを複数のサーバで使用するケース

【使用例2:ディスクアレイを複数のサーバで使用】
 UPSをマスタ・スレーブ設定することで、2台目のサーバがシャットダウンした後のみディスクアレイに接続したUPSを落すことが可能。
 これにより1台のサーバが停止した後でも、もう1台のサーバから継続してディスクアレイが利用可能。

型番リスト

表示件数
型番
FW-AMB
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,940
( 19,734 )
5日目

詳細情報

基本情報

FREQUPS/PowerUPS対応の拡張マルチボード。
【特長】
・FW-V/Aシリーズとの組み合わせで、マルチサーバ環境での電源管理が可能。
・マスタ・スレーブ接続によるUPSの電源容量の増強などが可能。
【用途】
・拡張マルチボードが必要な際に使用。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FREQUPS/PowerUPS 拡張マルチボードの型番FW-AMBのページです。 型番FW-AMBに関する仕様情報を記載しております。
FREQUPS/PowerUPS 拡張マルチボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FREQUPS/PowerUPS 拡張マルチボード
FREQUPS/PowerUPS リレー入出力ボード
FREQUPS/PowerUPS 通信ケーブル
FW-Vシリーズ2/3/5kVA用 チャンネルベース
FREQUPS用オプション ラック取付ユニット
FREQUPS用オプション チャンネルベース(底面固定用金具)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格17,94020,6684,8809,7887,6635,835
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
対応シリーズFW-A/V、AX-P/MFW-A/V、AX-P/MFW-V/A/F、AX-P/MFW-VFW-F / FW-JFW-F / FW-J
特徴拡張マルチボードリレーボード通信ケーブル床面固定金具ラック取付ユニット床面固定金具
備考D-sub9ピンポートD-sub25ピンポートD-sub9P2/3/5kVA用--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UPS(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト