17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

AX-Pシリーズ用 本体用 バッテリ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AX-Pシリーズ用 本体用 バッテリ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AX-PBT-0.75K

2019年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

AX-Pシリーズ用 本体用 バッテリ。
【特長】
・UPSの保守メンテナンス。
・本体バックアップ仕様:0.75K、1.0K、1.5K。
【用途】
・AX-Pシリーズ本体用バッテリに。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

対応シリーズ
AX-P
特徴
タワータイプ
本体バックアップ仕様(VA)
0.75k
適用UPS型式
AX-P10-0.75K
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト