エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 適合電線サイズ(AWG)

  • パック入り数(個)

    ~mm
  • 仕様

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

イージーロックコネクタ 110シリーズ 適合端子【500個入り】

通常単価(税別)
7,011
税込単価
7,712
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

イージーロックコネクタ110シリーズ用端子。【特長】・ロック機構の働きによって、確実で安全性の高い接続...

詳細を確認

型番:

OSS62852-F3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

OSS62852-F3の仕様・寸法情報

数字
[その他] 110
適用ピン・コンタクト
メス
用途
ケーブル対ケーブル
許容電流(A)
10
許容電圧(V)
AC250
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / CSA
適合電線サイズ(AWG)
24~22
パック入り数(個)
500
仕様
バラ端子
備考
OSSタイプはリール品です
RoHS?
10

商品情報

イージーロックコネクタ 110シリーズの外観・寸法図

110シリーズ

110シリーズ

寸法図

寸法図

適合タブ寸法

適合タブ寸法
適用ハウジング品番各部の寸法mm
ABCD
NET 1-28-1P-V21.6±0.18.5±0.12.8±0.1φ1.2±0.1
NEM 1-28-1P-V07.5±0.1

イージーロックコネクタ 110シリーズの仕様

品番各部の寸法mm電線抱合範囲適用工具
BELmm2AWG圧着機アプリケータ
OSS 62852-F3 ○3.17.017.00.2~0.324-22NH 71
CSS 62815-F3 ○3.17.017.00.5~1.2520-16NCM 3FB 66
CSS 62852-F3 ○3.17.017.00.2~0.324-22NCM 3FB 65
  • ※ OSSタイプはバラ端子、CSSタイプは連鎖状端子です。
注1 ○:UL・CSA登録品

型番リスト

表示件数
型番
OSS62852-F3

適合電線サイズ

(AWG)

パック入り数

(個)

仕様

備考

RoHS?最小発注数量
24~22
500
バラ端子
OSSタイプはリール品です
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,011
( 7,712 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

イージーロックコネクタ110シリーズ用端子。
【特長】
・ロック機構の働きによって、確実で安全性の高い接続が行える
・振動や電線の引っ張りによるコネクタの脱落を防止する
・タブ端子への装着が非常にソフトでスムーズなため、作業者の負担を軽減し作業性を大幅に向上させる
【用途】
・タブ端子への装着に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーロックコネクタ 110シリーズ 適合端子の型番OSS62852-F3のページです。 型番OSS62852-F3に関する仕様情報を記載しております。
イージーロックコネクタ 110シリーズ 適合端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーロックコネクタ 110シリーズ 適合端子
Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083
Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059
2.54mmピッチ高密度コネクタ A1・A2シリーズ 圧着端子
メーカーニチフ端子工業モレックスモレックスモレックスモレックスヒロセ電機
通常価格7,011282837181,794 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
数字110-----
適用ピン・コンタクトメスオスメスオスメスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルその他ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
許容電流(A)1093993
許容電圧(V)AC250600250600600200

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト