エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

FREQUPS/PowerUPS 延長ケーブル

通常単価(税別)
6,110
税込単価
6,721
通常出荷日:5日目

FW-V/A/F・AX-P/Mシリーズ 延長ケーブル7m D-sub9Pオス-D-sub9Pメス

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

FW-DBL-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FW-DBL-07の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
ケーブル長(m)
7
対応シリーズ
FW-V/A/F、AX-P/M
特徴
延長ケーブル
備考
D-sub9Pオス-D-sub9Pメス
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
FW-DBL-07
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,110
( 6,721 )
5日目

詳細情報

基本情報

FW-V/A/F・AX-P/Mシリーズ 延長ケーブル7m D-sub9Pオス-D-sub9Pメス

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FREQUPS/PowerUPS 延長ケーブルの型番FW-DBL-07のページです。 型番FW-DBL-07に関する仕様情報を記載しております。
FREQUPS/PowerUPS 延長ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FREQUPS/PowerUPS 延長ケーブル
FREQUPS/PowerUPS 通信ケーブル
FREQUPS/PowerUPS リレー入出力ボード
FW-Vシリーズ2/3/5kVA用 チャンネルベース
FREQUPS用オプション ラック取付ユニット
FREQUPS用オプション チャンネルベース(底面固定用金具)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格6,1104,88020,6689,7887,6635,835
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
種類ケーブルケーブルネットワークガード・オプションボード取付金具・取付ユニット取付金具・取付ユニット取付金具・取付ユニット
ケーブル長(m)73----
対応シリーズFW-V/A/F、AX-P/MFW-V/A/F、AX-P/MFW-A/V、AX-P/MFW-VFW-F / FW-JFW-F / FW-J
特徴延長ケーブル通信ケーブルリレーボード床面固定金具ラック取付ユニット床面固定金具
備考D-sub9Pオス-D-sub9PメスD-sub9PD-sub25ピンポート2/3/5kVA用--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UPS(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト