17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンダゴテ(HS-11交換部品)

通常単価(税別)
1,270特別価格
税込単価
1,397特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~3日目

ハンダゴテ(HS-11)用交換部品。【特長】・HS-11-4:ビットホルダー。・HS-11-5:放熱板...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ビット

ハンダゴテ(HS-11交換部品) 製品仕様01

HS-201の外観

ハンダゴテ(HS-11交換部品) 製品仕様02

HS-202の外観

ハンダゴテ(HS-11交換部品) 製品仕様03

HS-207の外観

ヒーター

ハンダゴテ(HS-11交換部品) 製品仕様04

適応機種:HS-11

ビット以外

ハンダゴテ(HS-11交換部品) 製品仕様05

パーツ分解図

  • HS-11-4:ビットホルダー(左図4)
  • HS-11-5:放熱板(左図5)
  • HS-113:ヒーター(左図8)

外形図

ハンダゴテ(HS-11交換部品) 外形図01

HS-201

ハンダゴテ(HS-11交換部品) 外形図02

HS-202

ハンダゴテ(HS-11交換部品) 外形図03

HS-204

ハンダゴテ(HS-11交換部品) 外形図04

HS-207

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • こて先形状

  • こて先端幅(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

こて先形状

こて先端幅

(mm)

トラスココード

定格電圧・周波数

仕様

最小発注数量
BC/C型
1
305-9251
-
ビット
1個
D型
1.5×1
-
-
ビット
1個
B型
0.3
-
-
ビット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
2日目
1,270
( 1,397 )
3日目
1,2701,231
( 1,354 )
2日目

詳細情報

基本情報

ハンダゴテ(HS-11)用交換部品。
【特長】
・HS-11-4:ビットホルダー。
・HS-11-5:放熱板。
・HS-113:ヒーター。
・HS-201/ HS-202/HS204/HS-207:ビット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンダゴテ(HS-11交換部品)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
加工
4
満足度:4.0
長年HOZANのコテを使用してます。とても使いやすく重宝しています。
1人が参考にしています。
使い続けています(もうディスコンなのかな?)
5
満足度:5.0
この小手が使いやすくて、もうずーっと使い続けています。小手先も10年に一度くらい変えているのですが、これが一番使いやすい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qハンダゴテのビットの寿命を延ばす方法は?
A
ビットの表面に酸化皮膜を作らないことで寿命が延びます。

ビット先端が空気中で加熱されることで酸化反応が起こり、酸化皮膜が形成されます。
これによりビットが濡れない状態になります(ハンダが乗らない状態)。

これを防ぐ為に、ハンダ付け作業中にコテ台にコテを置くときには、ビットにハンダを盛って空気と触れないようにして置いてください。
ハンダ付け作業が終了してコテを保管する場合も同様にビットにハンダを盛った状態で保管してください。
また、ハンダ付け中に作業を長時間中断するときは、電源を切るか、温度調節付のハンダゴテであれば、極力低い目盛に合わせることで、酸化の進行を遅らせることができます。

ビット先端が酸化して濡れない状態になってしまった場合は、K-140シリーズラバー砥石をご使用ください。
ビット先端のメッキも削れますので、メッキ層を全てはがさないよう加減してご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンダゴテ(HS-11交換部品)
温調式ハンダゴテ HS-51交換部品
ハンダゴテ H-130交換部品 ビット
T11シリーズこて先
ビット(HS-51用)
PORTABLEシリーズ交換こて先
メーカーホーザンホーザンホーザン白光ホーザン白光
通常価格1,2701,774 -1,440 -1,7001,970220
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜在庫品1日目2日目5日目
適応こてHS-11HS-51H-130FX901-01HS-51905,、910

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング