エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・7台の接続が可能な大口コンセント・差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることが...
詳細を確認
T-ECOY053NDAの外観

T-ECOY055NDAの外観

T-ECOY055NDAの使用例
プラグ仕様:3P式(3P→2P変換アダプタ付)
本体コンセント仕様:3P式7個口
外形寸法:W295×D50×H31mm
雷サージ吸収効果:最大サージ/12,500V→制限電圧/400V
定格:AC125V、15A、1500Wまで対応
T-ECOY053NDA
コード長さ:3m
T-ECOY055NDA
コード長さ:5m
【特長】
・7台の接続が可能な大口コンセント
・差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します
・パッケージを簡素化して環境に配慮しました。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです
・12500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載しています
・3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています
・裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます
・電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します
【用途】
・コンセント口を増やしたいとき、たこ足として使用したいとき



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

サンワサプライ
3P→2P変換アダプタ(平行型)
4.8通常価格(税別):395円

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~