17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンダゴテ H-130交換部品 ビット

通常単価(税別)
1,4402,540特別価格
税込単価
1,5842,794特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~3日目

ハンダゴテ(H-130)用交換ビット。【特長】・小型ヒーターから効率よく熱を取り出すキャップ式ビット。...

詳細を確認
  • 適応こて
    H-130
  • 仕様
    ビット
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハンダゴテ(H-130)用交換部品のビット

寸法図(H-131)BC型

寸法図(H-131)BC型

寸法図(H-132)BC型

寸法図(H-132)BC型

寸法図(H-133)B型

寸法図(H-133)B型

商品画像(H-131)BC型

商品画像(H-131)BC型

商品画像(H-132)BC型

商品画像(H-132)BC型

商品画像(H-133)B型

商品画像(H-133)B型

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • こて先形状

  • こて先端幅(mm)

  • こて先端R(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

こて先形状

こて先端幅

(mm)

こて先端R

(mm)

トラスココード

最小発注数量
BC/C型
1
-
305-9138
1個
B型
-
0.3
305-9154
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
3日目
2,5402,463
( 2,709 )
2日目

詳細情報

基本情報

ハンダゴテ(H-130)用交換ビット。
【特長】
・小型ヒーターから効率よく熱を取り出すキャップ式ビット。
【用途】
・H-131BC型。
・H-132BC型。
・H-133B型。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンダゴテ H-130交換部品 ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンダゴテ H-130交換部品 ビット
ハンダゴテ(HS-11交換部品)
温調式ハンダゴテ HS-51交換部品
ビット(HS-51用)
PORTABLEシリーズ交換こて先
T9シリーズ交換こて先
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザン白光白光
通常価格1,440-1,2701,774 -1,97022010,420
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目5日目1日目
適応こてH-130HS-11HS-51HS-51905,、910FM-2023
仕様ビット-----

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング