17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーストリッパー P-90シリーズ交換部品

通常単価(税別)
5701,150
税込単価
6271,265
通常出荷日:3日目

ワイヤーストリッパー(P-90シリーズ)交換用部品の替刃。【特長】・替え刃はそれぞれ適応品が異なる。

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ワイヤーストリッパー(P-90)用交換部品の替刃・ストリップゲージ

    商品画像(P-910)

    商品画像(P-910)

    商品画像(P-911)

    商品画像(P-911)

    商品画像(P-912)

    商品画像(P-912)

    商品画像(P-915)

    商品画像(P-915)

    ストリップゲージ取り付け例(P-918)

    ストリップゲージ取り付け例(P-918)

    品番適応品
    P-910P-90-C
    P-911P-90-A
    P-912P-90-B
    P-915P-90-F

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 適応機種

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    適応機種

    仕様

    RoHS?最小発注数量
    P-90-C
    替刃
    10
    1個
    P-90-A
    替刃
    10
    1個
    P-90-B
    替刃
    10
    1個
    P-90-F
    替刃
    10
    1個
    P-90-A / P-90-B / P-90-C / P-90-F
    ストリップゲージ
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,150
    ( 1,265 )
    3日目
    1,150
    ( 1,265 )
    3日目
    1,150
    ( 1,265 )
    3日目
    1,150
    ( 1,265 )
    3日目
    570
    ( 627 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ワイヤーストリッパー(P-90シリーズ)交換用部品の替刃。
    【特長】
    ・替え刃はそれぞれ適応品が異なる。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイヤーストリッパー P-90シリーズ交換部品のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    ストリッパー刃の交換
    5
    満足度:5.0
    ストリッパーの切れがが悪くなったので本替刃に交換しました。本体を買い替えるよりコストが安くすみます。交換の手間もかからず...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    QP-90-AワイヤーストリッパーにはP-90-Cの替刃を使用できますか
    A
    使用できます。
    P-90シリーズ(P-90-A/P-90-B/P-90-C/P-90-F)の替刃にはそれぞれ互換性があります。
    どの本体にも全ての替刃を装着、使用することができます。
    Q単線用のワイヤーストリッパーでより線はストリップ出来ますか?
    A
    サイズが合えば単線でも、より線でもストリップすることが出来ます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイヤーストリッパー P-90シリーズ交換部品
    ワイヤーストリッパー P-90シリーズ
    ワイヤーストリッパー FT-801用交換部品・オプション
    P-90-A/B/C/F ワイヤーストリッパー用パーツ
    ワイヤーストリッパー
    サーマルワイヤーストリッパー FT-802用交換部品・オプション
    メーカーホーザンホーザン白光ホーザンクニペックス白光
    通常価格570-4,930 -1,800 -220 -19,6431,700 -
    通常出荷日3日目2日目〜在庫品1日目〜3日目1日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング