エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
PHN-R
2022年04月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
ネットワークで機器をリレー制御できます。
【特長】
・Ethernet(リレー)上から電気製品などの制御がおこなえます。
・独立した8点の無電圧接点出力。
・簡単に接続ができるスクリューレス端子採用で、接点容量は3A(AC125V/DC30V)。
・10base-T/100base-TX自動切替対応。
・高速な32bit RISC CPUを採用。
・設定ユーティリティソフト(PHN Manager)の使用により、ネットワーク経由でIPアドレス設定などができます。
・MicrosoftVB(VisualBasic)などによりプログラム作成することで制御コマンドを実行し動作します。