17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

ショートバー(絶縁被覆付)【1~10個入り】

通常単価(税別)
2137,570
税込単価
2348,327
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

安全性に配慮した絶縁被覆付です。【特長】・絶縁被覆付、3つのカラーバリエーションです。・黒、黄緑、橙の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ショートバー絶縁被覆付きの寸法図

ショートバー絶縁被覆付きの寸法図

極数24681040
A13.4228.6643.959.1474.34302.98

被覆付き/7.62mmピッチ

型番リスト

表示件数

極数

(P)

被覆色

適用端子

RoHS?最小発注数量
2
M3端子用
10
1パック

10個入り

2
M3.5端子用
10
1パック

10個入り

4
M3.5端子用
10
1パック

10個入り

6
M3.5端子用
10
1パック

10個入り

8
M3端子用
10
1パック

10個入り

8
M3.5端子用
10
1パック

10個入り

10
M3.5端子用
10
5個
40
M3端子用
10
1パック

10個入り

40
M3.5端子用
10
1パック

10個入り

2
M3端子用
10
1パック

10個入り

4
M3端子用
10
1パック

10個入り

6
M3端子用
10
1パック

10個入り

8
M3端子用
10
1パック

10個入り

10
M3端子用
10
1パック

10個入り

10
M3.5端子用
10
1パック

10個入り

2
M3端子用
10
1パック

10個入り

4
M3端子用
10
1パック

10個入り

6
M3端子用
10
1パック

10個入り

8
M3端子用
10
1パック

10個入り

10
M3端子用
10
1パック

10個入り

10
M3.5端子用
10
1パック

10個入り

40
M3端子用
10
1パック

10個入り

40
M3.5端子用
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,008
( 1,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,009
( 1,110 )
6日目
1,306
( 1,437 )
6日目
1,540
( 1,694 )
6日目
1,862
( 2,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,859
( 2,045 )
6日目
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,570
( 8,327 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,565
( 8,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,008
( 1,109 )
6日目
1,306
( 1,437 )
6日目
1,538
( 1,692 )
6日目
1,862
( 2,048 )
6日目
2,009
( 2,210 )
6日目
2,010
( 2,211 )
6日目
1,008
( 1,109 )
6日目
1,306
( 1,437 )
6日目
1,538
( 1,692 )
6日目
1,862
( 2,048 )
6日目
2,009
( 2,210 )
6日目
2,010
( 2,211 )
6日目
7,570
( 8,327 )
6日目
7,566
( 8,323 )
6日目

詳細情報

基本情報

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
【特長】
・絶縁被覆付、3つのカラーバリエーションです。
・黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
・材質が本体は黄銅ニッケルメッキを採用しています。
・色がBB:黒色、GB:緑色、OB:橙色より選択できます。
・端子形状がY形、ショートバーピッチ7.62mm、長さ18mmで構成されています。
【用途】
・端子台のショートバーとして利用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートバー(絶縁被覆付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートバー(絶縁被覆付)
ショートバー CNT15-10用
ショートバー VTZ4用
ショートバー VTZ6用
ショートバー VTZ10用
ショートバー VTZ2.5用
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格213-214 -927 -1,037 -1,332 -98 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプショートバーショートバーショートバーショートバーショートバーショートバー
ショートバー形状Y型Y型----
対応製品端子台全般用端子台全般用VTZ4用VTZ6用VTZ10用VTZ2.5用
ショートバー ピッチ(mm)7.628.56.28.2105.2
端子形状Y形Y形フォーク形フォーク形フォーク形フォーク形

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング