エレクトロニクス部品技術窓口
NRWシリーズをベースにした欧州安全規格対応のワンタッチ防水コネクタ。【特長】・保護回路構造:シーケン...
詳細を確認優先接触構造のアースを保有し、半導体製造装置、各種屋外機器に 多数の実績がある。
( 絶縁抵抗 ) 最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、2,000 MΩ以上である。
( 耐電圧 ) 最も近接する導体間に規定の電圧を 1 分間印加しても、短絡等の異常がない。
( 接触抵抗 ) 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、5mΩ以下である。
( 耐振性 ) 振動試験を行った時、機能上支障がなく、接触抵抗は 5mΩ以下である。
( 衝撃 ) 衝撃試験を行った時、機能上支障がなく、接触抵抗は 5mΩ以下である。
( 耐湿性 ) 湿度試験を行った後、機能上支障がなく、絶縁抵抗は 10MΩ以上である。
( 温度サイクル )温度サイクル試験を行った後、機能上支障がなく、絶縁抵抗は 2,000MΩ以上である。
( 塩水噴霧 ) 塩水噴霧試験を行った後、機能上支障がなく、接触抵抗は 5mΩ以下である。
( 防水性 ) 通常使用する状態で、水圧 40kPa 下に 24 時間放置した後、浸水の形跡がない。
| 防水性 | 防水コネクタ【結合時 防水機能 IP-67】 (IP-68クラスも相談可) |
|---|---|
| ロック方式 | ワンタッチロック方式 |
| 機構•材質特徴 | 〇保護回路構造:シーケンス(優先接触)構造のあるアースコンタクトを有する 〇シェルには耐候性に優れた高強度プラスチックを採用 〇軽量かつ丈夫 〇 L座の使用によリ狭い箇所での取リ付けも可能 |
| 規格について | 〇欧州安全規格対応品(EN61984適合TUV認定) 〇 UL・CSA 規格認定取得品(UL: UL1977 CSA: C22.2 No.182.3) |
| 結線方式 | はんだづけ |



注 -1 全品が UL・CSA、TÜV 認定品です。品名での規格の指定は不要です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,881円 ( 2,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,889円 ( 3,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,392円 ( 3,731円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,156円 ( 3,472円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,156円 ( 3,472円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,285円 ( 2,514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,935円 ( 2,129円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,354円 ( 3,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,354円 ( 3,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,318円 ( 2,550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,515円 ( 3,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,362円2,017円 ( 2,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,035円 ( 4,439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,035円1,815円 ( 1,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,701円 ( 5,171円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,073円 ( 4,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,557円 ( 3,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,667円 ( 4,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,649円 ( 2,914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,151円 ( 3,466円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,257円 ( 4,683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,398円 ( 4,838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,198円 ( 3,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,407円 ( 3,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
NRWシリーズをベースにした欧州安全規格対応のワンタッチ防水コネクタ。
【特長】
・保護回路構造:シーケンス(優先接触)構造のあるアースコンタクト
・シェルには耐候性に優れた高強度プラスチックを採用したワンタッチ防水コネクタ
・欧州安全規格対応品(EN61984適合TÜV認定)
・UL/CSA規格認定取得品あり(UL: UL1977、CSA: C22.2 No.182.3)
【用途】
・半導体製造装置はじめ、各種屋外機器のケーブル接続に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~