エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し KU1220

    型番:

    KU1220
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    KU1220の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    ソケット形状
    A-3ソケット / 引掛け・NEMA
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    差込口個数/分割口
    6
    対応国(規格)
    日本(PSE)
    芯数
    3
    ソケット形状詳細
    A-3平刃形+接地形2P引掛形
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コードナシの仕様

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コードナシ KU1220の外観(1)

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コードナシ KU1220の外観

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コードナシ KU1220の外観(2)

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コードナシ KU1220の外観

     

    (単位:mm)

     

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コードナシ KU1220の部品名/寸法図(1)

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コードナシ KU1220の部品名/寸法図

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コードナシ KU1220の部品名/寸法図(2)

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コードナシ KU1220の部品名/寸法図

    部番部品名箇数摘要
    1プラカバーA1ポリアミド樹脂
    2プラカバーB1ポリアミド樹脂
    3引掛形横型複式機器用コンセント13117HD
    4横型複式機器用コンセント27117GHD
    5グリップ(電線保持用)2ポリアミド樹脂
    6コード口用ブランクピース1ポリアミド樹脂
    7コンセント連結板3銅合金

    この製品の特長

    • 電線接続方式:圧着端子式
    • 適用圧着端子:R2-4、R3.5-4
    • 適用電線:VCT 2mm2、3.5mm2
    • 本体難燃性:UL94 V-0

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KU1220
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,427
    ( 8,170 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    送り配線と3.5mm2電線に対応する構造を持つ、平刃形4ヶ口+引掛形2ヶ口のOAタップ。
    【特長】
    ・送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難熱・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用。
    ・6つのさし込み口付きで、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
    ・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し KU1220の型番KU1220のページです。 型番KU1220に関する仕様情報を記載しております。
    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し KU1220のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
    Q固定は可能ですか?
    A
    オプションでさし込み式マグネット(Z0353:別売)がございます。マグネットを利用しての仮固定が可能です。仮固定用のフック穴もございます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し KU1220
    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し
    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し
    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ
    マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ コード無し
    マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し
    メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
    通常価格7,4276,0074,1127,2616,4155,225
    通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    ソケット形状A-3ソケット / 引掛け・NEMA引掛け・NEMA / A-3抜け止めA-3ソケット / 引掛け・NEMAA-3ソケット / 引掛け・NEMA引掛け・NEMA / A-3抜け止め引掛け・NEMA / A-3抜け止め
    定格電流(A)151515151515
    定格電圧(V)125125125125125125
    差込口個数/分割口664464
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング