エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

    型番:

    KC1020
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KC1020の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    プラグ形状
    引掛け・NEMA
    ソケット形状
    A-3ソケット / 引掛け・NEMA
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    ケーブル長(m)
    3
    差込口個数/分割口
    4
    対応国(規格)
    日本(PSE)
    芯数
    3
    ソケット形状詳細
    A-3平刃形+接地形2P引掛形
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ KC1020の仕様

    KC1020(表面)の外観

    KC1020(表面)の外観

    KC1020(裏面)の外観

    KC1020(裏面)の外観

    コンビ(平刃形・2ヶ/引掛形・2ヶ)

    コンビ(平刃形・2ヶ/引掛形・2ヶ)

    寸法図

     

    (単位:mm)

     

    KC1020の寸法図

    KC1020の寸法図

    ※送り配線をする場合は、ブランクピース(端末用フタ)を取り除いてご使用ください。

    KC1020の構造図

    KC1020の構造図

    ※グリップ(電線保持用)は、使用電線によって大小差し替えてご使用ください。

    部番部品名箇数摘要
    1プラカバーA1ポリアミド樹脂
    2プラカバーB1ポリアミド樹脂
    3複式機器用アウトレット17117GHD
    4引掛形複式機器用アウトレット13117HD
    5グリップ(電線保持用)2ポリアミド樹脂
    6コード口用ブランクピース1ポリアミド樹脂
    7アウトレット連結板3銅合金
    8-1ケーブル付引掛形さし込みプラグ1ソフトVCT 3C 2mm2:3112N

    プラグ部の寸法図

     

    (単位:mm)

     

    引掛形さし込みプラグの寸法図

    引掛形さし込みプラグの寸法図

    製品仕様

    • 適用規格:JISC8303 配線用差込接続器。
    • キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2mm等、各種電線に対応。
    • 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
    • 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能。
    • コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用。
    送り配線ができるマルチな仕様

    送り配線ができるマルチな仕様

    ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用(フリーアクセス・レイアウト)が可能。

    多種電線が接続可能

    多種電線が接続可能

    グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能。

    • 大側:φ11~13(仕上外径:11~13mm)
    • 小側:φ7.4~11.5(仕上外径:7.4~11.5mm)
    環境にやさしいナイロン樹脂製

    環境にやさしいナイロン樹脂製

    有害物質を含まずリサイクルも可能な、安全で環境に優しい樹脂。

    電線ストリップ長が全タイプ共通化

    電線ストリップ長が全タイプ共通化

    電線を接続する端子部がすべてコンセントの裏面にあるため、結線作業を容易に行うことが可能。

    • 適用圧着端子 2.0mm2用:R2-4
    • 適用圧着端子 3.5mm2用:R3.5-4
    • ※ 結線は信頼性の高い圧着端子接続をしてください。
    • ※ ノイズフィルター付き・サーキットプロテクター付きの電源側を除きます。

    ※一部の製品情報のみ掲載しています。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KC1020
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,261
    ( 7,987 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能な電源タップ。
    【特長】
    ・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
    ・送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ。
    ・色:白色。
    ・コード:3m/引掛形プラグ。
    【用途】
    ・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
    ・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグの型番KC1020のページです。 型番KC1020に関する仕様情報を記載しております。
    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
    Q固定は可能ですか?
    A
    オプションでさし込み式マグネット(Z0353:別売)がございます。マグネットを利用しての仮固定が可能です。仮固定用のフック穴もございます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ
    マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット
    マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ
    マルチユースOAタップ 平刃形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット
    マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセット
    マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット
    メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
    通常価格7,2618,50711,2469,4077,9717,028
    通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    プラグ形状引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA
    ソケット形状A-3ソケット / 引掛け・NEMA引掛け・NEMA / A-3抜け止め引掛け・NEMAA-3ソケット / 引掛け・NEMA引掛け・NEMA / A-3抜け止め引掛け・NEMA / A-3抜け止め
    定格電流(A)151515151515
    定格電圧(V)125125250125125125

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング