エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

KU1400の外観

KU1400の外観(裏面)
(単位:mm)

KU1400の構造・寸法図
ブランクピース(端末フタ):送り配線をする場合は、取除いて使用する。

KU1400の構造図(内部結線)
グリップ(電線保持用):使用電線によって大小差し替えて使用すること。

コンビ (抜止形・3ヶ/引掛形・1ヶ)
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | プラカバーA | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 2 | プラカバーB | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 3 | 抜止形複式機器用アウトレット | 1 | 7117GHDZ |
| 4 | 抜止・引掛形コンビ機器用アウトレット | 1 | 3117HCDZ |
| 5 | グリップ(電線保持用) | 2 | ポリアミド樹脂 |
| 6 | コード口用ブランクピース | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 7 | アウトレット連結板 | 3 | 銅合金 |

送り配線ができるマルチな仕様
ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用(フリーアクセス・レイアウト)ができる。

多種電線が接続可能
グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能。

2方向の設置可能
L型フックの採用により、通常の平置きの他、側面置きでの設置も可能となり、より一層使い勝手が広がった。

電線ストリップ長が全タイプ共通化
電線を接続する端子部がすべてコンセントの裏面にあるため、結線作業を容易に行うことが可能。また接続する電線の端末加工寸法(ストリップ長)が、電源側・送り側共に、3本の心線すべて同一寸法(40mm)となったことによって、電線のストリップ加工も容易になった。

環境にやさしいナイロン樹脂製
ケースや内蔵コンセントに使用している材質には、耐熱性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れ、UL認定の難燃仕様(UL94 V-0)を持つナイロン樹脂を採用している。
有害物質を含まずリサイクルも可能な、安全で環境に優しい樹脂。
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
抜止形3ヶ口+引掛形1ヶ口のOAタップ。
【特長】
・送り配線とVCT3.5mm²に対応する構造をもつ、難熱、耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用している。
・4つのさし込み口付きで、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用できる。
・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm²やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能。
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献する。
・色:白色。

アメリカン電機
マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し
送り配線と3.5mm?電線に対応する構造を持つ、平刃形3ヶ口+引掛形1ヶ口のOAタップです。難熱・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。

ミスミ
【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)
4ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。コード付品は2mm?×3芯のコードを使用しています。本体材質はナイロン樹脂を使用しています。ノイズフィルタ付も用意しました。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

サンワサプライ
コンセント安全キャップ
4.3通常価格(税別):349円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~