17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ(引掛形・30A)

通常単価(税別)
6,6977,831
税込単価
7,3678,614
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・5.5mm2、8mm2の電線が接続できる、固定使用が可能な30A定格のOAタップ型連用コンセ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

芯数

ソケット形状詳細

RoHS?最小発注数量
125
3
NEMA L5-30
-
1個
250
3
-
10
1個
250
3
NEMA L6-30
-
1個
250
4
接地形3P 引掛形
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,697
( 7,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,826
( 8,609 )
3日目
6,697
( 7,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,831
( 8,614 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・5.5mm2、8mm2の電線が接続できる、固定使用が可能な30A定格のOAタップ型連用コンセントです。
・ケースには難燃性(UL94 V-0グレード)、耐久性・耐衝撃性に優れたナイロン樹脂を採用しています。
・合計30Aまで使用できます。
【用途】
・30A仕様の機械設備や周辺設備、さらにはUPS(無停電電源装置)やPDU(電力配電装置)導入に伴う急な電源の設置など、さまざまな環境で威力を発揮します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ(引掛形・30A)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
設備の延長コードの一部として購入しました。商品へのこだわりはありませんでしたが、選定の際、機能的に問題なさそうであり、納...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ(引掛形・30A)
OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ 引掛形20A
マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)
電源タップ OAタップ
マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ
マルチユースOAタップ 引掛形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機JAPPYアメリカン電機アメリカン電機
通常価格6,697-4,252 -6,556 -3,614 -11,2467,526 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
商品タイプ電源タップ電源タップ-電源タップ電源タップ-
ソケット形状引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMAA-3抜け止め引掛け・NEMA引掛け・NEMA
定格電流(A)302015151515
差込口個数/分割口222464
対応国(規格)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)
よく一緒に購入される商品

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング