エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ コード無し

    型番:

    KU1240
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    KU1240の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    ソケット形状
    引掛け・NEMA / A-3抜け止め
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    差込口個数/分割口
    6
    対応国(規格)
    日本(PSE)
    芯数
    3
    ソケット形状詳細
    A-3抜止形+接地形2P引掛形
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コードナシ KU1240の仕様

    KU1240の外観(表面)

    KU1240の外観(表面)

    KU1240の外観(裏面)

    KU1240の外観(裏面)

    コンビ(抜止形・4ヶ/引掛形・2ヶ)

    コンビ(抜止形・4ヶ/引掛形・2ヶ)

    • 特定電気用品適合品
    • 電線接続方式:圧着端子式
    • 適用圧着端子:R2-4、R3.5-4
    • 適用電線:(VCT)2~3.5°、(VCTF/2PNCT)2°、(VVF)φ1.6~2(直径1.6~2mm)
    • 適用規格:JISC8303 配線用差込接続器

    構造/寸法

     

    (単位:mm)

     

    KU1240の構造・寸法

    KU1240の構造・寸法

    ※ブランクピース(端末用フタ):送り配線をする場合は、取除いてご使用ください。

    KU1240の内部結線部構造図

    KU1240の内部結線部構造図

    ※グリップ(電線保持用):使用電線によって大小差し替えてご使用ください。

    部番部品名箇数摘要
    1プラカバーA1ポリアミド樹脂
    2プラカバーB1ポリアミド樹脂
    3引掛形複式機器用コンセント13117HD
    4抜止形複式機器用コンセント27117GHDZ
    5グリップ(電線保持用)2ポリアミド樹脂
    6コード口用ブランクピース1ポリアミド樹脂
    7コンセント連結板3銅合金

    特長

    • 内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
    • 6つのさし込み口付き、接地形2P/15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
    • キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応。
    • 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
    • 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能。
    • 送り配線でOAタップを自由に繋げることができるので、スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
    送り配線ができるマルチな仕様

    送り配線ができるマルチな仕様

    ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用(フリーアクセス・レイアウト)ができる。

    多種電線が接続可能

    多種電線が接続可能

    独自のグリップ構造により、キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2mm等、各種電線に対応。グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能。

    • 大側:仕上外径11~13mm
    • 小側:仕上外径7.4~11.5mm
    環境にやさしいナイロン樹脂製

    環境にやさしいナイロン樹脂製

    有害物質を含まずリサイクルも可能な、安全で環境に優しい樹脂を使用。

    電線ストリップ長が全タイプ共通化

    電線ストリップ長が全タイプ共通化

    電線を接続する端子部がすべてコンセントの裏面にあるため、結線作業を容易に行うことが可能。

    • ※ 結線は信頼性の高い圧着端子接続をしてください。
    • ※ ノイズフィルター付・サーキットプロテクター付の電源側を除きます。

    ※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KU1240
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,415
    ( 7,057 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つハイスペックなOAタップ。
    【特長】
    ・抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ。
    ・色:白色。
    ・本体難燃性:UL94 V-0。
    ・コードなし。
    【用途】
    ・同じラインでOAタップを複数使用したい際に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ コード無しの型番KU1240のページです。 型番KU1240に関する仕様情報を記載しております。
    マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ コード無しのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
    Q固定は可能ですか?
    A
    オプションでさし込み式マグネット(Z0353:別売)がございます。マグネットを利用しての仮固定が可能です。仮固定用のフック穴もございます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ コード無し
    マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し
    マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット
    マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット
    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し
    マルチユースOAタップ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ コード無し
    メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
    通常価格6,4155,2258,5077,0284,1126,295
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    ソケット形状引掛け・NEMA / A-3抜け止め引掛け・NEMA / A-3抜け止め引掛け・NEMA / A-3抜け止め引掛け・NEMA / A-3抜け止めA-3ソケット / 引掛け・NEMAA-3ソケット / 引掛け・NEMA
    定格電流(A)151515151515
    定格電圧(V)125125125125125125
    差込口個数/分割口646446

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング