17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ 引掛形20A

通常単価(税別)
4,2527,478
税込単価
4,6778,226
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・3.5mm2、5.5mm2の電線が接続でき、送り配線可能な20Aマルチタップです。・ケースに...

詳細を確認
  • 本シリーズは、生産効率向上のため以下の仕様変更を予定しております。
    旧)取り扱い説明書(紙、包装箱に同梱)
    新)取り扱い説明書(QRコード、包装箱に貼り付け)

    ※ランニングチェンジでの切替を予定
    ※本変更による商品自体の変更はございません
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

芯数

ソケット形状詳細

RoHS?最小発注数量
125
3
接地形2P 引掛形
-
1個
250
3
引掛形
-
1個
250
3
接地形2P 引掛形
-
1個
480
3
NEMA L8-20
10
1個
250
4
接地形3P 引掛形
-
1個
480
4
NEMA L16-20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,252
( 4,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,478
( 8,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,717
( 5,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,783
( 6,361 )
3日目
4,973
( 5,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,092
( 6,701 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3.5mm2、5.5mm2の電線が接続でき、送り配線可能な20Aマルチタップです。
・ケースには難燃性(UL94 V-0グレード)・耐久性・耐衝撃性に優れたナイロン樹脂を採用しています。
・合計20Aまで使用できます。
【用途】
・20A仕様の機械設備や周辺機器、展示会場での仮設電源、さらにはUPS・サーバ導入に伴う電源の設置など、さまざまな環境で威力を発揮します。

ご注意

  • 本シリーズは、生産効率向上のため以下の仕様変更を予定しております。
    旧)取り扱い説明書(紙、包装箱に同梱)
    新)取り扱い説明書(QRコード、包装箱に貼り付け)

    ※ランニングチェンジでの切替を予定
    ※本変更による商品自体の変更はございません
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ 引掛形20Aのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産ラインで使用
4
満足度:4.0
今まで使用していたコネクタが壊れてしまい、分岐と増設のためにこの商品を使用しました。プラグのオスやソケットのメスもアメリ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ 引掛形20A
OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ(引掛形・30A)
マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)
電源タップ OAタップ
マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ
マルチユースOAタップ 引掛形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機JAPPYアメリカン電機アメリカン電機
通常価格4,252-6,697 -6,556 -3,614 -11,2467,526 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
商品タイプ電源タップ電源タップ-電源タップ電源タップ-
ソケット形状引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMAA-3抜け止め引掛け・NEMA引掛け・NEMA
定格電流(A)203015151515
差込口個数/分割口222464
対応国(規格)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト