エレクトロニクス部品技術窓口
屋内用の熱対策用パーツ【特長】・キャビネット本体に角穴加工のみで簡単に取付けできます。・ナイロンポリエ...
詳細を確認
フィルターユニット
| 品番 | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ベージュ | クリーム | A | B | C | D |
| FY1451 | FY1451K | 145 | 145 | 125 | 125 |
| FY1452 | FY1452K | 230 | 210 | ||
| FY1453 | FY1453K | 315 | 295 | ||
| FY1551 | FY1551K | 155 | 155 | 135 | 135 |
| FY1552 | FY1552K | 250 | 230 | ||
| FY1553 | FY1553K | 345 | 325 | ||
| FY1801 | FY1801K | 180 | 180 | 160 | 160 |
| FY1802 | FY1802K | 305 | 285 | ||
| FY1803 | FY1803K | 430 | 410 | ||
| FY2301 | FY2301K | 230 | 210 | 210 | 190 |
| FY2302 | FY2302K | 365 | 345 | ||
| FY2303 | FY2303K | 520 | 500 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,862円 ( 3,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,862円 ( 3,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,545円 ( 6,100円 ) | 3日目 |
5,545円 ( 6,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,223円 ( 7,945円 ) | 9日目 |
6,889円 ( 7,578円 ) | 3日目 |
2,770円 ( 3,047円 ) | 3日目 |
2,770円 ( 3,047円 ) | 3日目 |
6,889円 ( 7,578円 ) | 3日目 |
6,889円 ( 7,578円 ) | 3日目 |
8,389円 ( 9,228円 ) | 3日目 |
8,389円 ( 9,228円 ) | 3日目 |
2,976円 ( 3,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,667円 ( 2,934円 ) | 3日目 |
8,804円 ( 9,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,389円 ( 9,228円 ) | 3日目 |
9,989円 ( 10,988円 ) | 3日目 |
9,989円 ( 10,988円 ) | 3日目 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 3日目 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 3日目 |
9,407円 ( 10,348円 ) | 3日目 |
9,808円 ( 10,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,899円 ( 15,289円 ) | 3日目 |
13,899円 ( 15,289円 ) | 3日目 |
屋内用の熱対策用パーツ
【特長】
・キャビネット本体に角穴加工のみで簡単に取付けできます。
・ナイロンポリエステル製、防塵率80%のフィルターが付いています。
・フィルターは外部より交換が可能です(工具不要)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸型ルーバー(樹脂製)
3通常価格(税別):1,090円~

日東工業
LP ルーバー AES樹脂製
4.3通常価格(税別):3,120円~

ミスミ
スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)
0通常価格(税別):5,187円~

篠原電機
プラスチックギャラリー GPCシリーズ
0通常価格(税別):1,253円~

日東工業
WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー
4.5通常価格(税別):9,230円~

未来工業
ウオルボックス用ルーバー
4.8通常価格(税別):306円~

河村電器産業
丸型ルーバー LP
4通常価格(税別):1,085円~

日東工業
SLP 角形ルーバー
5通常価格(税別):9,230円~

日東工業
RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12
3.5通常価格(税別):8,460円~