17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

保護継電器 MELPRO-Aシリーズ MZT形 零相変流器(鉄心分割形) MZT-52D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

保護継電器 MELPRO-Aシリーズ MZT形 零相変流器(鉄心分割形)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MZT-52D

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

MZT形零相変流器はMGR、MDG形地絡継電器と組合せて使用するMZT形零相変流器。
【特長】
・鉄心分割形。
・分割形で、電気設備の増設・改造時の取り付けが容易(ケーブルの切断・再処理作業が不要)。
・現行の貫通形ZCT:MZT形と電気的性能の互換がある。
・周波数:50Hz/60Hz(共用)。
・電圧:6,600V。
※高圧シールド付き電力ケーブルと組み合わせて使用ください。高圧絶縁電線とは組み合わせ使用不可です。
【用途】
・適用継電器:保護継電器MELPRO-Aシリーズ用/MELPRO-Dシリーズ用。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

定格電流(A)
300
形番
093PHA
定格電圧(V)
6600
RoHS?
6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト